Características e inovações do PLC-INTERFACE Espírito pioneiro, inovação e paixão desde 1997.

Lead Frame do PLC-INTERFACE na produção
Relés PLC-INTERFACE em larguras de 6,2 mm e 14 mm

Uma história de relé emocionante cheia de espírito pioneiro, inovação e paixão

Há mais de 25 anos que desenvolvemos para você relés inovadores e líderes em nível tecnológico e moldamos o mercado dos módulos de relé de acoplamento de interface industrial e criamos um padrão.

O sistema de relés PLC-INTERFACE é a interface de alta potência entre o controlador e os periféricos da instalação. Desde 1997 oferecemos um abrangente programa de relés e relés de estado sólido altamente compactos e plugáveis.

O programa de produtos foi e continua sendo constantemente ampliado. Além disso, você obtém soluções abrangentes de acessórios e cabeamento de sistema para sua aplicação.

Infográfico com ícones de características para relés PLC-INTERFACE

Resumo das características do produto

Beneficie-se de mais de 25 anos de experiência, inovação e know-how: queremos tornar tudo o mais fácil possível para você – desde a seleção do produto até a operação segura e confiável em sua instalação.

  • Variantes de relés para cada aplicação

  • Variantes Ex, bem como competência em assessoria Ex e SIL

  • Manuseio simples e grande programa de acessórios

  • Certificações em todo o mundo

  • Know-how de produção de engenharia

  • Inovações em relés desde 1997

  • clipx ENGINEER para um design simples do quadro de comando

  • Dados de produto digitais para uma utilização fácil

PLC-INTERFACE – Diversidade com sistema

Mapa de imagem interativo: PLC-INTERFACE: Visão geral dos produtos com acessórios
Tecnologia Lead Frame
A tecnologia Lead Frame da série de relés PLC-INTERFACE constitui o fundamento sólido para comutar, isolar e amplificar sinais de forma confiável: os elementos prensados asseguram uma alta resistência a vibrações. O gerenciamento térmico otimizado aumenta a vida útil operacional dos componentes eletrônicos. Implementamos a sustentabilidade com materiais fáceis de separar e com relés plugáveis.
Tecnologia Lead Frame
Adaptador PLC-V8 VARIOFACE
O adaptador de cabeamento de sistema permite uma ligação rápida, simples e sem erros de módulos de relé ao controlador.
Adaptador PLC-V8 VARIOFACE
Acessórios abrangentes
Com os jumpers isolantes e identificados por cor, você pode economizar até 70 % de tempo de cabeamento no caso de módulos de relé PLC. O adaptador para fusível com uma largura de 6,2 mm permite a você uma proteção por canais sem necessidade de espaço no trilho DIN.
Acessórios abrangentes
Sistema de relés lógicos programável PLC logic
Comute e controle sinais I/O com um sistema altamente compacto e flexível. É possível combinar o módulo lógico com os módulos de relé e analógicos correspondentes conforme desejar. A estrutura modular permite um amplo espectro de possibilidades de aplicação.
Sistema de relés lógicos programável PLC logic
PLC logic – Programação e configuração
Ajustes fáceis dos parâmetros e monitoramento flexível via app com o adaptador Bluetooth correspondente. Software LOGIC+ de operação intuitiva para a implementação rápida de seus projetos. Integre a PLC logic através de RS-485 (Modbus/RTU) em controladores hierarquicamente superiores.
PLC logic – Programação e configuração
Variantes para qualquer aplicação
Eletromecânico, relés de estado sólido, relés híbridos, contatos positivamente guiados, relés para aplicações de zona 2 (Ex), relés de tempo multifuncionais, módulos I/O analógicos, transdutores de temperatura Pt 100/Pt 1000, relés para motores DC, operação manual
Variantes para qualquer aplicação

Dispositivos de comutação para um futuro sustentável