PLC-INTERFACE

Relés para um mundo sustentável – Uma olhada nos bastidores.
Uma olhada na produção de um relé PLC-INTERFACE
A ideia do relé PLC-INTERFACE com tecnologia Lead Frame

Interior com Lead Frame de um relé PLC-INTERFACE

Comutação confiável de sinais – Em espaço reduzido ​

Os sistemas de relés da Phoenix Contact formam a interface confiável e de alto desempenho entre o controlador e os periféricos da instalação. A tecnologia Lead Frame da série de relés PLC-INTERFACE constitui o fundamento sólido para comutar, isolar e amplificar sinais de forma confiável. Além disso, são utilizados relés eletromecânicos e de estado sólido – esta combinação se comprova a cada dia em milhões de ciclos de comutação em diferentes aplicações e comutações de relés.

A qualidade é a prioridade da Phoenix Contact, de forma que mesmo pequenos detalhes são de grande importância. Nossa própria fabricação de peças de plástico e metal representa a base para produzir os componentes de alta qualidade. 100 % dos produtos são testados no processo. Para implementar continuamente ideias de produtos inovadores nos departamentos de projeto e desenvolvimento, expandimos mais o know-how e as competências internas.

PLC-INTERFACE – Diversidade com sistema

Mapa de imagem interativo: PLC-INTERFACE: Visão geral dos produtos com acessórios
Tecnologia Lead Frame
A tecnologia Lead Frame da série de relés PLC-INTERFACE constitui o fundamento sólido para comutar, isolar e amplificar sinais de forma confiável: os elementos prensados asseguram uma alta resistência a vibrações. O gerenciamento térmico otimizado aumenta a vida útil operacional dos componentes eletrônicos. Implementamos a sustentabilidade com materiais fáceis de separar e com relés plugáveis.
Tecnologia Lead Frame
Adaptador PLC-V8 VARIOFACE
O adaptador de cabeamento de sistema permite uma ligação rápida, simples e sem erros de módulos de relé ao controlador.
Adaptador PLC-V8 VARIOFACE
Acessórios abrangentes
Com os jumpers isolantes e identificados por cor, você pode economizar até 70 % de tempo de cabeamento no caso de módulos de relé PLC. O adaptador para fusível com uma largura de 6,2 mm permite a você uma proteção por canais sem necessidade de espaço no trilho DIN.
Acessórios abrangentes
Sistema de relés lógicos programável PLC logic
Comute e controle sinais I/O com um sistema altamente compacto e flexível. É possível combinar o módulo lógico com os módulos de relé e analógicos correspondentes conforme desejar. A estrutura modular permite um amplo espectro de possibilidades de aplicação.
Sistema de relés lógicos programável PLC logic
PLC logic – Programação e configuração
Ajustes fáceis dos parâmetros e monitoramento flexível via app com o adaptador Bluetooth correspondente. Software LOGIC+ de operação intuitiva para a implementação rápida de seus projetos. Integre a PLC logic através de RS-485 (Modbus/RTU) em controladores hierarquicamente superiores.
PLC logic – Programação e configuração
Variantes para qualquer aplicação
Eletromecânico, relés de estado sólido, relés híbridos, contatos positivamente guiados, relés para aplicações de zona 2 (Ex), relés de tempo multifuncionais, módulos I/O analógicos, transdutores de temperatura Pt 100/Pt 1000, relés para motores DC, operação manual
Variantes para qualquer aplicação

Com base em inovação, paixão e espírito pioneiro em 1997 nasceu um marco na tecnologia de relé: a tecnologia Lead Frame foi integrada pela primeira vez em módulos de relé com 6,2 mm de largura da Phoenix Contact. Até agora, isto é algo único no mercado.

Carsten Thörner, Vice President (Interface Components)
Carsten Thörner, Vice President Interface Components da Phoenix Contact

Dispositivos de comutação para um futuro sustentável

Setores da AES da energia, indústria, infraestrutura, mobilidade e PLC-INTERFACE

Um capacitador da All Electric Society Módulos de relé para um futuro sustentável

Dê uma olhada nos bastidores de uma fabricação totalmente automatizada. Experimente o espírito pioneiro e inovador de uma nova perspectiva. Veja conosco as aplicações em todo o mundo e vislumbre o futuro. PLC-INTERFACE é compatível com tecnologias do futuro em todas as áreas da All Electric Society: Power-to-X, acoplamento setorial, energias renováveis, automação industrial, infraestrutura e automação predial. E claro, sempre seguindo o lema da sustentabilidade.

Na visão de futuro da All Electric Society, uma infraestrutura abrangente assegura o transporte e a troca necessária de energia, sinais e dados em todas as áreas da vida e do trabalho. Operações de comutação confiáveis são essenciais para a operação segura e sem problemas de máquinas e instalações eletrificadas nesse sistema global intersetorial.

Infográfico Relés PLC-INTERFACE

Tudo sobre PLC-INTERFACE

Impulsionador de inovação e características
Somos seu parceiro confiável e impulsionador de inovação com know-how em engenharia: acessórios e funções sofisticadas abrangentes para todas as aplicações.

Tecnologia
Com nossos módulos de relé, você está apostando em tecnologia inovadora para um amplo programa de variantes padrão e eletrônicas com manuseio fácil e com economia de espaço, bem como cabeamento sem ferramenta.

Aplicações
Com PLC-INTERFACE, você tem a certeza de satisfazer com segurança os requisitos legais e técnicos graças a tecnologia inovadora.

Sustentabilidade
A sustentabilidade é um componente essencial em todo o ciclo de vida dos relés PLC-INTERFACE. Redução da embalagem, relés substituíveis, transparência da pegada de CO₂ e materiais facilmente separáveis para uma reciclagem ideal.

Pronto para o futuro
Somos seu capacitador para temas importantes do futuro, como digitalização, energia neutra em termos de CO₂ e Power-to-X, com a ajuda da eletrificação em todos os setores e indústrias.