Tecnologia de comunicação para a instalação elétrica Crie suas redes prontas para o futuro agora. Nossa ampla seleção de produtos oferece os componentes certos para cada aplicação.
A interligação de todas as unidades com desempenho seguro é a base para a automação e digitalização confiáveis de um edifício. Com a tecnologia robusta de comunicação da Phoenix Contact, você aumenta o grau de automação de suas instalações. Nós oferecemos um vasto programa de dispositivos de alto desempenho para a comunicação de bus de campo e Ethernet que satisfazem as altas exigências das mais modernas aplicações.
- Alta disponibilidade do sistema com componentes de rede robustos e imunes a interferências
- Acesso remoto a instalações e alarme automático por telefonia móvel
- Funções padrão, número de portas variável e diferentes formatos dos switches
Switches Não Gerenciáveis para montagem em trilho de fixação Switches Ethernet compactos para a instalação em edifícios
- Formato para montagem em trilho de fixação de acordo com DIN 43880
- Otimizados para uso em distribuidores de instalações prediais
- Versão padrão com oito portas Gigabit Ethernet
- Variante POE adicional
Switches Não Gerenciáveis 1000 Switches Ethernet para aplicações básicas e padrão
- Rápida colocação em funcionamento por Plug-and-Play
- Formato compacto com economia de espaço
- Até 16 conexões Ethernet
- Variantes de fibra de vidro e Gigabit
- Várias posições de montagem graças ao adaptador de montagem
Patch panel Ethernet Patch panels como módulos de interface rápidos e simples entre o cabeamento de campo e do quadro de comando
- Montagem rápida e fácil
- Grande portfólio de diferentes tecnologias de conexão e tecnologias de conexão alternativas
- Para uma alta disponibilidade da instalação
- Formato compacto
Extensor Ethernet O sistema de extensores Ethernet para uma interligação IP simples e econômica
- Comunicação via Ethernet através qualquer condutor de 2 fios até 20 km
- Rápida colocação em funcionamento por Plug-and-Play
- Utilização de extensores Ethernet não gerenciáveis em redes IP complexas
- Diagnóstico contínuo e fixo em um local de todas as unidades e os trajetos por IP
- Alto desempenho seguro através de manutenção antecipada com a proteção contra sobretensão PLUGTRAB PT-IQ intercambiável
- Reequipamento fácil através de qualquer cabo de dois condutores
Smart Ethernet Box Dispositivo "tudo em um" para o monitoramento por vídeo
- Economia de custos graças à solução "tudo em um" que disponibiliza todas as funcionalidades em um dispositivo
- Elevada economia de tempo graças ao adaptador para montagem na parede e em mastro e devido ao esforço de cabeamento mínimo
- Gerenciamento PoE ampliado para o funcionamento confiável de câmeras IP
- Inúmeras mensagens de alarme via SNMP como, p. ex., em caso de tentativas de sabotagem ou proteção contra surto com defeito
- Colocação em funcionamento fácil e rápida e configuração através do gerenciamento baseado na web ou do software FL Network Manager