Alimentar, proteger e monitorar em edifícios funcionais
A automação em edifícios funcionais está aumentando constantemente o número de dispositivos inteligentes a serem alimentados. O objetivo aqui é organizar o fornecimento de energia de forma eficiente e evitar falhas no sistema. COMPLETE line oferece soluções para o fornecimento, a proteção e o monitoramento de energia em edifícios funcionais.
Criação de uma fonte de alimentação confiável para edifícios funcionais
A proteção contra descargas atmosféricas e sobretensão tipo 1+2+3 FLASHTRAB protege instalações elétricas de forma confiável contra sobretensão. O módulo de sinalização remota opcional com saída digital sinaliza o acionamento e a necessidade de manutenção.
Para consumidores com mais de 10 m de comprimento de cabo de distância da distribuição principal protegida se recomenda uma proteção fina adicional.
Especialmente no exterior é importante proteger estações de carga doméstica, iluminação exterior, bombas e instalações fotovoltaicas contra sobretensão. Alguns destes dispositivos dispõem já de fábrica de uma proteção contra sobretensão e em outros casos é necessário um complemento à construção.
As instalações fotovoltaicas necessitam de uma proteção do lado AC e DC. As caixas de conexão de gerador completamente pré-fabricadas simplificam a conexão de forma significativa. Os conectores fotovoltaicos especiais também permitem uma conexão segura.
A alimentação de sistemas elétricos de portas, alarme, notificação e de outros sistemas de segurança e conforto ocorre frequentemente com tensão DC. Para isso, é necessário converter a tensão AC. Por condicionalismos históricos, diferentes sistemas exigem diferentes níveis de tensão. Para tudo isso, as fontes de alimentação TRIO ou QUINT POWER oferecem soluções em classes de potência finamente escalonadas.
QUINT e TRIO POWER oferecem diversas soluções de sistema com UPSs, sistemas de redundância e baterias como reserva. Assim, eles protegem conforme necessário e evitam de forma confiável a falha de sistemas elétricos.
Dentro dos circuitos DC, disjuntores de proteção térmicos, termomagnéticos ou eletrônicos oferecem uma proteção ideal.
O aumento do número de consumidores elétricos aumenta o potencial de otimizar a energia e, assim, a necessidade de monitoramento. Para isso são ideais os dispositivos de medição de energia EMpro que podem ser integrados nas redes correspondentes através de várias interfaces.
As tomadas para montagem em trilho DIN permitem a conexão direta de dispositivos de 230 V, p. ex., como fonte de corrente em trabalhos de manutenção.
A unidade funcional Conectar oferece soluções para a subdistribuição e conexão de vários dispositivos.