Conexões em edifícios funcionais

COMPLETE line oferece diversas soluções para conexões eficientes na instalação em edifícios. Desde a alimentação e a distribuição de potencial, passando pelo cabeamento de saída, até o cabeamento em câmaras úmidas e no exterior.

Mapa interativo de imagens: Criação da tecnologia de conexão em edifícios funcionais
Alimentação
Os bornes de derivação da série UDB ... são adequados para um ponto de captação de tensão simples de cabos de alimentação principal de até 35 mm².
Saiba mais
Alimentação
Distribuição de potencial
Os blocos PTVFIX oferecem uma conexão push-in lateral para caminhos de cabeamento diretos combinado com os distribuidores dos blocos de distribuição PTFIX comprovados para uma distribuição flexível e econômica da corrente de carga e de comando.
Saiba mais
Distribuição de potencial
Cabeamento de saída
CLIPLINE complete oferece inúmeras possibilidades de cabeamento de saída. Os bornes de instalação KNX são especialmente adequados para esta tarefa.
Saiba mais
Cabeamento de saída
Conectores fotovoltaicos
Os conectores SUNCLIX são compatíveis com muitas instalações fotovoltaicas e também com a caixa de conexão de gerador. Assim, eles oferecem suporte à conexão rápida e sem erros da instalação fotovoltaica.
Saiba mais
Conectores fotovoltaicos
Compensação de potencial de aterramento blindado
Os bornes blindados SCC oferecem a você um manuseio rápido e fácil, assim como uma barra de blindagem ideal que deriva interferências de forma segura. Todos os bornes blindados podem ser montados sem ferramenta com apenas uma mão.
Saiba mais
Compensação de potencial de aterramento blindado
Instalação plugável
Com nossos conectores de instalação e cabos de instalação você faz a conexão dos condutores de forma descomplicada e flexível. Dependendo da aplicação, selecione entre conexão de cabos simples, ​distribuição de energia confortável ou ​conexão de dispositivos compacta.
Saiba mais
Instalação plugável
Instalação externa
Conectores com caixas robustas e graus de proteção elevados até IP69K permitem uma transmissão de potência segura em espaços exteriores e úmidos.
Saiba mais
Instalação externa
Alimentar, proteger e monitorar
O gerenciamento de edifícios funcionais tem de ser alimentado de forma confiável com energia, protegido contra danos e monitorado em termos da demanda de energia. COMPLETE line oferece a você soluções sistêmicas para o fornecimento, a proteção e o monitoramento de energia em edifícios funcionais.
Saiba mais
Alimentar, proteger e monitorar

Na alimentação, toda a carga do edifício passa por apenas poucos bornes. Isto estabelece requisitos especiais para o gerenciamento térmico. Ao mesmo tempo, dependendo da situação de montagem, há só um espaço limitado para a alimentação. Por isso, as soluções utilizadas devem ser individualmente adaptáveis ao espaço disponível. Os bornes de derivação do cabo principal modulares podem ser adaptados tanto ao espaço disponível como também a diferentes tipos de rede de alimentação.

A utilização eficiente do espaço também desempenha um papel importante na distribuição de potencial. Frequentemente são causados problemas de espaço em especial em conversões e reequipamentos. Aqui, os blocos de distribuição PTFIX oferecem uma solução flexível e escalonável com diferentes números de polos e tipos de montagem. Além disso, graças à conexão de condutores lateral, os novos blocos PTVFIX permitem um cabeamento com economia especial de espaço.

O cabeamento de saída KNX na distribuição principal é uma condição para a automação predial. Os bornes de instalação KNX do portfólio COMPLETE line permitem atribuir e identificar inúmeras saídas da distribuição principal de forma rastreável – naturalmente conforme EIB, o padrão "European Installation Bus". O portfólio PTFIX oferece blocos KNX pré-montados com diferentes configurações.

Fora da caixa de comando, a instalação necessita de um grau de proteção mais alto, requerendo mesmo IP68, dependendo do local de instalação. O cabeamento correspondente das caixas de derivação convencionais é demorado e dispendioso. Os sistemas de instalação IP68 oferecem uma alternativa graças à sua montagem rápida, simples e econômica. Os sistemas de encaixe permitem a substituição de consumidores com um tempo de paralisação em caso de manutenção ou reparo. Aqui, COMPLETE line oferece, entre outros, a série PRC com a comprovada conexão a parafuso até 6 mm², o sistema QPD com conexão auto-decapante rápida e a série IPD com conexão a mola confortável.

Na área de conexões fotovoltaicas há requisitos especiais para os cabos DC. Do lado DC, os conectores SUNCLIX são compatíveis com muitas instalações fotovoltaicas e também com a caixa de conexão de gerador. Eles oferecem suporte à conexão rápida e sem erros da instalação fotovoltaica.

Instalação elétrica e eletrônica
Produtos para seu trabalho diário na área da instalação elétrica

Nosso programa abrangente para a instalação elétrica ajuda você com sucesso em muitas tarefas. Desde o cabeamento, passando pela proteção contra sobretensão correta, até a ferramenta adequada – com nossos produtos duradouros e soluções inovadoras asseguramos uma maior eficiência na instalação elétrica.

Descobrir agora todos os produtos
Instalador no quadro de comando com alicate de crimpagem na mão