Bornes blindados
Os bornes blindados protegem suas instalações contra falhas eletromagnéticas. Essas falhas podem provocar problemas de funcionamento ou, até, a falha de instalações completas. Para evitar estes cenários, os bornes blindados são compostos por componentes em conformidade com as normas. Para além da proteção de suas instalações, são utilizados os bornes blindados para cumprir a diretriz EMC no âmbito da conformidade CE.
Mais informaçõesSuas vantagens
- Compatibilidade eletromagnética ideal graças a cabeamento conforme EMC
- Transmissão e processamento de sinais sem interferências
- Atenuação de blindagem ideal graças a uma grande superfície de contato
- Impedância de transmissão reduzida graças a superfície de contato direta e de baixa impedância durante a montagem em NLS
- Montagem simples e compacta do borne blindado em NLS graças a vários suportes
- Fácil integração de NLS ao condutor de proteção do quadro de comando graças a bornes de conexão adequados
Bornes blindados no trilho de fixação
Blindagem correta com bornes blindados
A utilização de bornes blindados está prevista tanto no quadro de comando como também em instalações para uma execução com compatibilidade eletromagnética do cabeamento de sinais, fontes de alimentação e linhas de dados. Para trabalhar em campos de interferência eletromagnética de modo seguro e com compatibilidade eletromagnética, tem de ser garantida uma blindagem correta. A proteção, realizada através de bornes blindados, se refere à radiação de interferência de entrada e de saída. As principais causas de interferências são inversores de motor e conversores de frequência, fortes campos magnéticos alternados, ondas de rádio e acoplamentos indutivos ou capacitivos de outros cabos. Para os fabricantes e operadores de instalações e máquinas existem diferentes especificações normativas e jurídicas relativas à compatibilidade eletromagnética. Essas especificações também representam uma parte da certificação CE.
Borne blindado SCC
Bornes blindados SCC
Os bornes blindados SCC oferecem a você um manuseio rápido e fácil, assim como uma barra de blindagem ideal que deriva interferências de forma segura. Todos os bornes blindados podem ser montados sem ferramenta com apenas uma mão. Em termos de força, a tecnologia de força da mola é ajustada de modo a criar a maior área de contato possível, sem deformar excessivamente o condutor. Assim, é assegurada uma elevada qualidade de contato e uma baixa impedância de transmissão. Para garantir a eficiência da blindagem contra interferências, o borne blindado envolve, no mínimo, 75 % da malha de isolamento do condutor. As grandes superfícies de identificação permitem uma identificação clara dos cabos a conectar e, assim, uma atribuição simples. Os bornes blindados SCC estão disponíveis em três tipos de montagem e, assim, permitem a montagem direta, em trilho de fixação e em NLS.
Borne blindado SK
Bornes blindados SK
Os bornes blindados SK são a versão parafusada do portfólio de bornes blindados. Os cabos são fixados com a ajuda do parafuso serrilhado. A ranhura na parte superior do parafuso serrilhado permite um torque mais elevado ao utilizar uma chave de fenda padrão. A peça de pressão dos bornes blindados permite uma fixação ideal dos cabos. A elasticidade e a adaptabilidade daí resultante permitem garantir uma alta qualidade de contato. Como também nos bornes SCC, a grande superfície de contato dos bornes SK permite uma atenuação de blindagem ideal. Os bornes blindados SK estão disponíveis em dois tipos de montagem e, assim, permitem a montagem direta e em NLS.
Nossas brochuras da área de blindagem e bornes blindados
A blindagem é um tema complexo. Quer você deseje proteger suas instalações contra interferências radiadas ou irradiadas: é essencial um cabeamento compatível com EMC. Em seguida, você pode baixar gratuitamente arquivos PDF sobre o tema blindagem. A primeira brochura chamada "Blindagem" aborda de forma geral o tema da blindagem. Aqui você obtém uma visão geral dos diferentes tipos de interferência e de como os pode combater de forma efetiva. A segunda brochura chamada "Bornes blindados SCC" contém várias informações sobre nossa mais recente família de bornes blindados.
Indústrias com requisitos para o cabeamento conforme EMC
Você está procurando um parceiro confiável? Graças a nossa experiência e parceria de muitos anos, hoje estamos presentes em diferentes indústrias e mercados com nosso profundo know-how das indústrias. Os bornes blindados são utilizados em todas as situações onde é necessário um cabeamento conforme EMC. EMC significa compatibilidade eletromagnética e é a capacidade de um dispositivo para trabalhar de modo satisfatório em ambiente eletromagnético. Assim, o próprio dispositivo não pode causar interferências eletromagnéticas inaceitáveis para outros dispositivos existentes nesse ambiente. Por este motivo, os bornes blindados são especialmente importantes nas áreas de processamento e encaminhamento de sinais.