Os bornes blindados SCC permitem a montagem com uma mão sem ferramenta. Graças à braçadeira de aperto confortável e à mola de contato que não se encontra sob pressão é uma conexão de blindagem de realização mais simples e com menor esforço. O design da mola de contato garante uma qualidade do contato reproduzível e duradoura e compensa possíveis fenômenos de subsidência do condutor. Para a flexibilidade da conexão de blindagem estão disponíveis os bornes para a montagem direta, montagem em barramento neutro e montagem em trilho de fixação. Na montagem NLS, basta girar os bornes blindados no barramento NLS e fixar o borne e o condutor a conectar fechando a alavanca. Para a melhor clareza e atribuição dos bornes blindados individuais, os bornes dispõem de grandes áreas de identificação na braçadeira de aperto. Dessa forma, a atribuição do cabo em função do diagrama elétrico é facilitada.
Terminal de conexão blindado, para barra de blindagem direta sobre placas de montagem condutoras, densidade de chapa: 1 ... 2 mm