IAK 16 - Borne de derivação
2715982

Borne de derivação, corrente nominal: 57 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 16 mm2, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis