SK 5 - Borne para blindagem
3025338

tipo de conexão

Terminal de conexão blindado, para barra de blindagem sobre barras coletoras, resistência de contato < 1 mΩ

Detalhes do produto








Suas vantagens

Manuseio fácil
Peça de pressão elástica, com área ampla
Adequado para a montagem direta e sobre a barra coletora
Parafuso serrilhado
As conexões blindadas não podem ser certificadas como componentes em atmosferas potencialmente explosivas conforme as demandas da diretriz e as normas para equipamentos elétricos. Dessa forma, a utilização dos bornes blindados na atmosfera potencialmente explosiva também é possível sem a respectiva certificação e identificação.