AB-SK-D TOP
-
Suporte
3062100
Suporte, Suporte de barras coletoras, para posicionamento a cada 20 cm, largura: 5,2 mm, altura: 155,8 mm, número de polos: 2, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em trilho de fixação
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Para montagem de terminais de conexão blindados SK e SKS
Identificável com fita Zack e marcador para régua de terminais KLM
Formato compacto com divisão de 5,2 mm
Possibilidade de fixação para pontes e conectores
Para uma conexão de blindagem fácil, sobretudo para terminais de um ou vários níveis e equipamentos com conexão frontal
O trilho 3 x 10 mm pode ser montado verticalmente, horizontal e no ângulo de 45° em blocos de suporte para uma introdução de condutores perfeita