AB-SK TOP - Suporte
3062090

Suporte, Suporte de barras coletoras, para posicionamento a cada 20 cm, largura: 5,2 mm, altura: 102,4 mm, número de polos: 1, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em trilho de fixação

Detalhes do produto








Suas vantagens

Para montagem de terminais de conexão blindados SK e SKS
Identificável com fita Zack e marcador para régua de terminais KLM
Formato compacto com divisão de 5,2 mm
Possibilidade de fixação de pontes conectoras FBS
Para uma conexão de blindagem fácil, sobretudo para terminais de um ou vários níveis e equipamentos com conexão frontal
O trilho 3 x 10 mm pode ser montado verticalmente, horizontal e no ângulo de 45° em blocos de suporte para uma introdução de condutores perfeita
Função de suporte final