Controlar e comutar em edifícios funcionais

Com o nosso sistema de gerenciamento de edifícios, oferecemos uma plataforma para todos os elementos centrais da infraestrutura digital do edifício. Como parte do programa COMPLETE line, Emalytics oferece uma estrutura baseada em IoT para o controle, a avaliação e o processamento de dados de todas as unidades parciais, em função da necessidade.

Mapa interativo de imagens: Controlar e comutar em edifícios funcionais
Comando espacial
Com o sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics oferecemos a você uma plataforma para todos os elementos centrais da infraestrutura digital de seu edifício.
Saiba mais
Comando espacial
Controlador
O elemento principal central do sistema de gerenciamento de edifícios é o controlador Building IoT ILC 2050 BI. Com o abrangente portfólio de módulos adequados, o controlador funciona como elo de ligação entre os protocolos de bus convencionais no nível de campo e o mundo IoT aberto.
Saiba mais
Controlador
I/Os
Automatize aplicações de forma simples e econômica com o sistema Inline composto por PLC, acopladores de bus e I/Os para o quadro de comando.
Saiba mais
I/Os
Adaptação de sinal
Os condicionadores de sinal de 6 mm MINI Analog Pro com tecnologia de conexão plugável oferecem a você uma instalação e colocação em funcionamento fáceis em espaço reduzido.
Saiba mais
Adaptação de sinal
Relés
Os relés para semicondutor, também chamados relés de estado sólido, garantem, entre outros, processos de comutação confiáveis na automação de instalações. Aposte no nosso programa muito abrangente de relés para semicondutor e relés eletromecânicos, plugáveis ou como módulo completo.
Saiba mais
Relés
Controlador de motor
Os acionadores de motor ligam e invertem motores de forma rápida e confiável. Nós disponibilizamos a você acionadores de motor para comutar e reverter motores assíncronos, assim como motores DC.
Saiba mais
Controlador de motor
Comunicar com segurança
O funcionamento eficiente e com garantia de futuro de edifícios requer uma interligação integrada e inteligente. COMPLETE line oferece soluções para a comunicação segura em edifícios funcionais.
Saiba mais
Comunicar com segurança

Com o sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics, você pode programar desde um local central todas as aplicações, como a segurança TI, automação dos espaços, AVAC ou conceitos de alimentação. E tudo durante o funcionamento – sem restrições.

Com o controlador Building IoT ILC 2050 BI você automatiza seu edifício de forma eficiente. A expansão com componentes I/O adequados permitem a criação fácil de uma estação de automação modular para quase todas as tarefas no ambiente da infraestrutura de edifícios.

Os condicionadores de sinal e transdutores garantem uma transmissão de sinais sem interferências na tecnologia de medição, comando e regulagem.

Relés são interruptores controlados eletricamente que assumem muitas funções na automação.

Os acionadores de motor ligam e invertem motores de forma rápida e confiável, silenciosa e sem desgaste. Nós disponibilizamos a você acionadores de motor para comutar e reverter motores assíncronos, assim como motores DC.

Moldar juntos a transformação digital
Inteligente, digital, inovador

Para ser possível operar edifícios eficientemente e de forma orientada ao futuro, é necessária uma interligação global e inteligente. Em nosso E-Paper, mostramos a você como pode alcançar exatamente isso através da digitalização da automação predial.

Visualizar agora o E-Paper
E-Paper Edifícios inteligentes