Comunicar com segurança em edifícios funcionais

Uma interligação de todos os participantes é indispensável para a automação e digitalização de edifícios funcionais. O abrangente portfólio COMPLETE line para a tecnologia de comunicação permite uma automação predial inteligente.

Mapa interativo de imagens: Criação de uma infraestrutura de comunicação segura em edifícios funcionais
Comunicação segura
Nossos robustos roteadores industriais ligam diferentes redes por cabo (roteador LAN e roteador NAT) ou telefonia móvel (roteador 3G/UMTS/4G/LTE) para manutenção remota e proteção de sua rede local.
Saiba mais
Comunicação segura
Comunicação com fio
Com os extensores Ethernet, você conecta redes Ethernet em grandes distâncias de modo econômico. Aqui são possíveis aplicações Gigabit, assim como alcances até 20 km.
Saiba mais
Comunicação com fio
Comunicação sem fio
Os roteadores de telefonia móvel TC ROUTER da Phoenix Contact possibilitam conexões de dados robustas por redes de telefonia móvel 4G. Assim, você consegue garantir uma conexão móvel de banda larga para redes locais de alta flexibilidade, inclusive onde não está disponível uma conexão de Internet por cabo.
Saiba mais
Comunicação sem fio
Comunicação segura
Nossos robustos roteadores industriais ligam diferentes redes por cabo (roteador LAN e roteador NAT) ou telefonia móvel (roteador 3G/UMTS/4G/LTE) para manutenção remota e proteção de sua rede local.
Saiba mais
Comunicação segura
Comando espacial
Com nossas Interfaces Homem Máquina (IHMs) e PCs industriais (IPCs) você opera e monitora de forma eficiente os estados de sua instalação. Beneficie-se da máxima escalabilidade para o conceito de operação de sua solução de automação.
Saiba mais
Comando espacial
Infraestrutura Ethernet de TO
O portfólio de nossos switches Ethernet Industrial abrange Switches Gerenciáveis e Não Gerenciáveis com Gigabit, PoE, certificação conforme IEC 61850 e para montagem em trilho de fixação.
Saiba mais
Infraestrutura Ethernet de TO
Communication Switch
O portfólio de nossos switches Ethernet Industrial abrange Switches Gerenciáveis e Não Gerenciáveis com Gigabit, PoE, certificação conforme IEC 61850 e para montagem em trilho de fixação.
Saiba mais
Communication Switch
Alimentar, proteger e monitorar
O gerenciamento de edifícios funcionais tem de ser alimentado de forma confiável com energia, protegido contra danos e monitorado em termos de sua demanda de energia. COMPLETE line oferece a você soluções sistêmicas para o fornecimento, a proteção e o monitoramento de energia em edifícios funcionais.
Saiba mais
Alimentar, proteger e monitorar
Controlar e comutar
O gerenciamento de edifícios funcionais tem de controlar diversas aplicações de forma central, como a segurança TI, automação dos espaços, AVAC ou conceitos de alimentação. Com o sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics e os componentes correspondentes, COMPLETE line oferece uma plataforma para controlar e comandar todas as aplicações.
Saiba mais
Controlar e comutar

Comunicar com segurança em edifícios funcionais

Switches e Ethernet de TO integram diversos dispositivos e sistemas na comunicação.

Quer seja com fio com fibra de vidro, Ethernet, cabos de cobre BUS, SPE, sem fio via WLAN ou LTE/5G, COMPLETE line oferece uma variedade de soluções para a comunicação no edifício.

O mGuard oferece uma comunicação segura com padrão industrial.

Os painéis de comando espacial oferecem aos usuários informações no local e a possibilidade de ajustar individualmente diversas de funções do espaço.

Sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics
Building Intelligence – Moldar juntos a transformação digital

O sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics permite uma ligação simples de dispositivos de campo ou sistemas com interface serial ou Ethernet. O elemento principal do Emalytics é a estrutura IoT, no qual os dados de todos os trabalhos são padronizadas em um formato uniforme.

Sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics
Sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics em um smartphone