Aquisição de dados meteorológicos Otimize a operação da sua instalação fotovoltaica, através da avaliação de todos os dados meteorológicos relevantes, com base em sensores meteorológicos para registar as condições ambientais.

Colaborador junto à estação meteorológica

Desafio


Parque solar com sol poente

Todos os dados sob controlo

Os operadores de unidades de campo aberto requerem a aquisição de todos os dados meteorológicos disponibilizados pelos sensores. As estações meteorológicas medem continuamente dados meteorológicos importantes, tais como a radiação solar, a velocidade do vento e a temperatura. Estes dados podem ser usados para calcular o coeficiente de desempenho e transmitidos para um sistema SCADA central através de interfaces adequadas.

Solução


Estação meteorológica completa: combinação de sensores e quadros de comando

Estações meteorológicas para instalações fotovoltaicas

A Phoenix Contact disponibiliza tudo o que é necessário para o registo de dados meteorológicos. A norma IEC 61724-1 descreve os requisitos de exatidão para sensores ambientais dependendo das classes de instalação A e B. As instalações da classe A são instalações de superfícies livres para os quais se aplicam requisitos particularmente elevados. Todos os sensores fornecidos pela Phoenix Contact cumprem os requisitos desta classe.

Com base nos sensores e blocos de função da nossa biblioteca Solarworx, pode ser disponibilizado um índice de desempenho de potência aos operadores de instalações. Este índice compara a potência atual da instalação à potência teoricamente possível. Assim, é uma medida da eficiência e da fiabilidade da instalação e comparável ao coeficiente de desempenho.

Solução inteligente para a medição de dados ambientais

Sensores como parte de uma estação meteorológica
Sensores meteorológicos no painel solar
Parametrização da estação meteorológica através da interface web
Interfaces para a transmissão de dados para um sistema SCADA
Sensores como parte de uma estação meteorológica

Graças ao nosso vasto portfólio de sensores ambientais, oferecemos estações meteorológicas compactas e adaptadas às suas necessidades. Os sensores ambientais da estação meteorológica são acoplados ao nosso controlador diretamente via Modbus. Os sensores já parametrizados estão imediatamente disponíveis para transmitir os dados meteorológicos.

No caso de uma alteração dos requisitos, é possível adicionar ou remover facilmente sensores, sem ter de alterar a interface. Tal facilita a multiplicação da aplicação, mesmo aquando de alterações das condições.

Sensores meteorológicos no painel solar

Em vez da cablagem individual de cada sensor, pode fazer uma ligação em série com as nossas ligações M12 com distribuidores em Y. O esforço de cablagem no local é claramente reduzido e a integração no sistema global é simples.

Parametrização da estação meteorológica através da interface web

A estação meteorológica da Phoenix Contact pode ser utilizada de forma universal e permite uma ligação de sensores convencionais através de interfaces padrão. Os sensores são facilmente configurados através da interface web. Assim, não são necessários conhecimentos de programação para a colocação em funcionamento da estação meteorológica.

Interfaces para a transmissão de dados para um sistema SCADA

Para possibilitar a integração fácil num sistema SCADA superior, os dados meteorológicos são, conforme necessário, disponibilizados num formato de dados padrão como Modbus, PROFINET ou SunSpec® e transmitidos por Ethernet.

O acesso à estação meteorológica é, graças à interface web, sempre possível a partir da rede do sistema.

Vantagens

  • Todos os sensores cumprem os requisitos da IEC 61724-1 para instalações de classe A
  • Esforço reduzido a nível de colocação em funcionamento e configuração graças a ligação Plug and Play dos sensores meteorológicos
  • Flexibilidade graças à seleção individual de sensores
  • Ligação fácil graças ao conector circular M12 com qualidade industrial e compatibilidade com interfaces padrão
  • Instalação e ligação rápidas sem necessidade de conhecimentos de programação
Criação e interligação do registo de dados meteorológicos para unidades de campo aberto

A estação meteorológica grava localmente os dados registados e disponibiliza-os ao utilizador através de uma interface web

Aquisição de dados meteorológicos para unidades de campo aberto Aplicação universal e fácil integração no sistema global

Todos os sensores da nossa estação meteorológica dispõem de uma interface Modbus com inúmeras vantagens. A aquisição de dados de todos os sensores requer apenas uma interface, o que minimiza os custos do sistema e das interfaces. No caso de uma alteração dos requisitos, é possível adicionar ou remover facilmente sensores, sem ter de alterar a interface. Tal facilita a multiplicação da aplicação, mesmo aquando de alterações nos requisitos.

Em comparação com as estações meteorológicas compactas, os sensores disponibilizados pela Phoenix Contact são módulos individuais. Isto significa que, em caso de falha de sensores individuais, apenas estes têm de ser substituídos. A substituição é realizada de forma rápida e simples, por meio de conectores circulares M12 da Phoenix Contact, que cumprem os exigentes padrões industriais.

Ao utilizar a nossa estação de aquisição de dados, a ligação é realizada diretamente no conjunto de equipamentos de comutação através do conector circular. Para conseguir fazer face a breves falhas de alimentação, está por isso prevista uma fonte de alimentação ininterrupta.

O nosso programa de aplicação desenvolvido internamente, com gestão baseada na web, permite colocar sensores em funcionamento sem conhecimentos de programação. Com a autoconfiguração, todos os sensores ligados ao bus são detetados automaticamente, podendo ser transmitidos através de interfaces convencionais, como Modbus/TCP, PROFINET, etc. graças ao controlador integrado.
No caso de uma tensão de alimentação de 24 V, todos os sensores dispõem de uma proteção contra inversão de polaridade, o que reduz o risco de investimento.

Mapa de imagem interativo: resumo de uma estação meteorológica instalada num parque solar para uma aquisição contínua de todos os dados meteorológicos importantes
PLCnext Technology
PLCnext Technology é o ecossistema para a automação industrial, composto por hardware aberto, software de engenharia modular, comunidade global e mercado digital de software.
Saber mais
PLCnext Technology
Ligação do gerador
Com o nosso sistema de monitorização para correntes de strings fotovoltaicas, pode reagir imediatamente a falhas e a perdas de potência, mesmo no caso de falhas de strings individuais.
Saber mais
Ligação do gerador
Wechselrichterkommunikation
Eine Vielzahl an vorgefertigten Treibern und Funktionsbausteinen ermöglicht eine vereinfachte Inbetriebnahme. Diese Vielzahl bietet Flexibilität für modulare Erweiterungen.
Comunicação com inversor
Wechselrichterkommunikation

Contacto

Fotografia de grupo dos especialistas em energia solar
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Teremos todo o gosto em apoiá-lo no seu caminho para um fornecimento de energia sustentável.

Referência


Produtos


Pessoa opera um tablet em frente a um quadro de comando

Ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contacto connosco. Aconselhamo-lo e encontramos juntos a solução ideal.