Tecnologia de ligação para a indústria de processos

Jogar pelo seguro com Ex

Jogar pelo seguro com Ex

A gama de produtos dos bornes e conectores de placas de circuitos impressos com certificação Ex foi concebida especialmente para a utilização em áreas potencialmente explosivas.

Os bornes e conectores de placas de circuitos impressos com certificação Ex da Phoenix Contact foram concebidos especialmente para a utilização em áreas potencialmente explosivas. Assim, são cumpridos, por exemplo, os requisitos para a utilização em tecnologia de processamento.

Vantagens

  • Flexibilidade no design de dispositivos – graças à vasta gama de produtos com ligação de mola e de parafuso
  • Utilização versátil – graças aos produtos encaixáveis e não encaixáveis
  • Utilização em áreas perigosas – graças à certificação para segurança elevada Ex e

Vasta gama de produtos com certificação Ex

Conectores com certificação Ex  

Bornes de placas de circuitos impressos com certificação Ex para segurança elevada

Opte por soluções encaixáveis ou não encaixáveis. Além disso, os bornes de placas de circuitos impressos e as réguas base dos conectores foram concebidos para processos de solda por onda.

Para a flexibilidade necessária, estão disponíveis as seguintes possibilidades de ligação de condutores:

  • Ligação de parafuso
  • Ligação push-in
  • Ligação de mola de tração

Atenção, perigo de explosão!

Ocorrência de uma explosão  

Podem ocorrer explosões quando substâncias inflamáveis, oxigénio e fontes de chama se encontram.

A segurança das pessoas, máquinas e edifícios, bem como a proteção do meio ambiente, têm a mais alta prioridade. Por esse motivo, a prevenção de explosões desempenha um papel importante. Estas podem ocorrer quando oxigénio, uma substância inflamável e uma fonte de chama se encontram.

Os artigos possuem uma certificação de componentes em conformidade com as normas IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60079-7 que definem as exigências para os equipamentos em ambientes potencialmente explosivos.

Certificação

Substância inflamávelGás, nevoeiro, líquido, pó
Tipo de proteção contra igniçãoEx e (segurança elevada)
Grupo de equipamentosII
Categoria de equipamentos2 GD
Nível de proteção de equipamentosGb (ocorrência ocasional de substâncias inflamáveis)
Grupo de gasesIIC (energia de ignição < 60 μJ)
Condição adicionalU (certificação de componentes – produtos não são utilizáveis sozinhos)

Quer obter mais informações?

Clique no seguinte botão e obtenha informações sobre o tema Ligação de aparelhos
para dados, sinais e potência.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar