Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Montagem da placa de circuito impresso Com a nossa tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos, pode escolher livremente o tipo de montagem adequado. Adequa-se à montagem manual, bem como a processos de produção semi e totalmente automatizados. Assim, poderá equipar eficientemente e processar de modo seguro placas de circuitos impressos. Informe-se neste espaço sobre as áreas de aplicação dos diferentes processos de montagem e soldadura, bem como sobre os seus requisitos e vantagens.

Montagem da placa de circuito impresso

Processo de soldadura


Princípio de funcionamento da soldadura SMT

Na soldadura SMT os elementos estruturais são soldados na parte superior da placa de circuito impresso

Soldadura SMT – Um processo de soldadura moderno

A montagem na platine (Surface Mounting Technology – SMT) é a base para o fabrico moderno de módulos. Ao contrário da montagem por encaixe dos elementos de construção cablados, os componentes montáveis à superfície (Surface Mount Device – SMD) possuem superfícies de ligação compatíveis com soldadura, as quais são soldadas diretamente na parte superior da placa de circuitos impressos através do processo de soldadura Reflow. A soldadura SMT permite otimizar o fabrico dos módulos do ponto de vista de uma montagem da placa de circuitos impressos económica e de alta qualidade.

Princípio de funcionamento do processo de soldadura THR

O processo de soldadura THR permite a integração de componentes cablados em material de alta temperatura no processo SMT

Processo de soldadura THR – resistência mecânica no caso de montagem automática

O processo de soldadura THR (Through Hole Reflow - THR) permite atingir ligações de soldadura particularmente estáveis, mesmo em termos mecânicos, através da tecnologia de encaixe com os processos de produção automatizados da montagem na platine. Aqui, utilizando o mesmo equipamento de processamento, a pasta de soldadura é pressionada em orifícios. O princípio de funcionamento deste procedimento é, atualmente, considerado comprovado e de acordo com uma norma própria, a DIN EN 61760-3.

Princípio de funcionamento da solda por onda

A solda por onda é um processo de soldadura clássico prioritário para elementos de construção cablados

Solda por onda – um processo de soldadura rápido e económico

Na solda por onda os componentes ou elementos de ligação cablados são soldados na placa de circuitos impressos após a sua montagem manual ou através de máquinas automáticas de montagem. Para isso, primeiro, todo o módulo é molhado com um fundente no lado da solda, depois é pré-aquecido e, por fim, é conduzido através de uma onda de solda simples ou dupla, sendo aí aplicado com a solda. Após o processo de solda, todo o módulo é refrigerado para reduzir novamente a carga térmica da placa de circuitos impressos. Se forem soldados apenas componentes de encaixe (Through Hole Technology – THT) que têm de suportar cargas mecânicas mais elevadas devido ao seu formato, a solda por onda continua a ser o método padrão.

Procedimento de montagem sem soldadura


Princípio de funcionamento da tecnologia de encaixe direto

No encaixe direto, os conectores são inseridos em ambos os pads de contacto da placa de circuito impresso

Tecnologia de encaixe direto – Solução flexível para aplicações Wire-to-Board e Board-to-Board

No encaixe direto, o conector direto entra em contacto com os respetivos pads de contacto na borda da placa de circuito impresso. Assim é possível encaixar horizontalmente os conectores Wire-to-Board e Board-to-Board, de forma simples e sem ferramentas adicionais em placas de circuitos impressos com 1,6 mm de espessura. A fim de evitar um encaixe incorreto, os conectores estão codificados de fábrica. Os trincos de engate com mola formam o dispositivo de bloqueio na placa de circuitos impressos. Uma vez que o processo de soldadura não é necessário, os componentes de ligação não são expostos a qualquer carga de temperatura.

Conectores de encaixe direto SKEDD

SKEDD – uma inovadora tecnologia de encaixe direto

SKEDD é uma inovadora tecnologia de montagem relativa aos conectores para placas de circuitos impressos, cuja finalidade é a ligação através de perfurações com contacto diretamente à placa de circuitos impressos. A montagem é efetuada sem ferramenta e sem qualquer régua básica adicional. Os rebites de expansão laterais no conector garantem uma ligação fiável e à prova de vibrações. Os conectores de encaixe direto SKEDD da Phoenix Contact baseiam-se na tecnologia licenciada da Würth Elektronik. Tal como acontece com toda gama dos conectores para placas de circuitos impressos, os conectores diretos também estão qualificados de acordo com a norma DIN EN 61984.

Brochura Conectores para a produção SMT


Brochura Conectores para a produção SMT

Aprofunde os seus conhecimentos sobre o fabrico SMT

Conheça as bases do moderno fabrico de módulos através da tecnologia SMT e THR. Além disso, a brochura apresenta um resumo dos produtos ao nível de bornes para placa de circuitos impressos, conectores para placa de circuitos impressos e conectores circulares para a soldadura THR e SMT. O glossário no fim da brochura esclarece conceitos técnicos importantes relativos ao tema da produção SMT.

Descarregue aqui a brochura: