Tecnologia de encaixe direto SKEDD

SKEDD é uma inovadora tecnologia de montagem relativa aos conectores para placas de circuitos impressos, cuja finalidade é a ligação através de perfurações com contacto diretamente à placa de circuitos impressos. A montagem é realizada sem ferramenta e sem cabeçalho adicional. Os rebites de expansão laterais no conector garantem uma ligação fiável e à prova de vibrações.

Vantagens

  • Esquemas de placas de circuitos impressos adaptáveis: expansões funcionais sem custos adicionais de componentes e de armazenamento
  • Montagem direta: encaixe manual simples e ligação à prova de vibrações
  • Operação intuitiva devido aos botões de pressão com cores distintas

Conceitos básicos

Tecnologia de encaixe direto SKEDD  

Tecnologia de encaixe direto SKEDD

A tecnologia de encaixe direto SKEDD combina as vantagens de duas tecnologias de montagem estabelecidas – a tecnologia press-in e a ligação de encaixe direto. Graças às elevadas forças de montagem, na tecnologia press-in, cria-se uma ligação estanque ao gás entre os contactos e a placa de circuitos impressos. No entanto, este tipo de montagem não se adequa a ligações reversíveis.

Contudo, a ligação de encaixe direto pressupõe a existência de zonas de contacto nos dois lados da placa de circuitos impressos e, por esse motivo, apenas é utilizada em ligações placa-placa ou cabo-placa nas bordas das placas de circuitos impressos. A tecnologia inovadora de encaixe direto SKEDD já permite efetuar ligações reversíveis, de encaixe simples e estáveis a longo prazo, com total flexibilidade relativamente ao esquema da placa de circuitos impressos.

Contactos SKEDD

Tecnologia de encaixe direto SKEDD  

A SKEDD garante uma ligação elétrica segura

Os contactos SKEDD da Phoenix Contact são compostos por dois pares de ramos que, no processo de encaixe, se adaptam ao diâmetro das perfurações das placas de circuitos impressos com contacto direto. Em situações de cargas mecânicas como vibrações, a elevada estabilidade do contacto também garante uma ligação estável entre conector e placa de circuitos impressos.

A força normal de contacto do conector direto está concebida de forma a garantir uma ligação elétrica segura, que, contudo, também permite voltar a soltar o conector da placa de circuitos impressos em caso de manutenção.

Qualificações e certificações

Segurança testada com SKEDD  

Segurança testada para requisitos máximos

Os conectores diretos SKEDD da Phoenix Contact baseiam-se na tecnologia licenciada da Würth Elektronik. Tal como sucede com toda gama dos conectores para placas de circuitos impressos, os conectores diretos também estão qualificados de acordo com a norma DIN EN 61984, sendo submetidos, entre outras, às seguintes verificações:

  • Avaliações ambientais (ensaio de corrosão com fluxo de gás misto, variações de temperatura, entre outras)
  • Testes de choque e vibração
  • Verificações da passagem elétrica e da resistência de passagem

Encontre rapidamente a sua solução

No seguinte link, encontra todas as ligações de placa de circuitos impressos com tecnologia de encaixe direto SKEDD.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760