Montagem de placas de circuitos impressos

Montagem de placas de circuitos impressos

Sempre a solução certa

Com a nossa tecnologia de ligação de placa de circuitos impressos, pode escolher livremente o tipo de montagem adequado.

Voltar para Tecnologias

Categorias

  • Soldadura por onda
    Soldadura por onda

    A soldadura por onda é um processo que permite soldar componentes elétricos ou elementos de conexão na placa de circuitos impressos após a sua montagem manual ou através de máquinas automáticas de montagem.

  • Processo de soldadura THR
    Processo de soldadura THR

    A tecnologia de soldadura THR permite combinar as ligações particularmente estáveis da soldadura tradicional em termos mecânicos e a automatização de produção de PCBs.

  • rocesso de Soldadura SMT
    rocesso de Soldadura SMT

    Os componentes de montagem na platine são soldados diretamente no lado superior ou inferior da placa de circuitos impressos através de superfícies de contacto passíveis de ser soldadas.

  • Tecnologia press-in
    Tecnologia press-in

    Montagem sem solda? Já é possível graças à tecnologia press-in. Este tipo de montagem distingue-se por uma montagem simples e por uma elevada força de retenção.

  • Tecnologia de encaixe direto
    Tecnologia de encaixe direto

    Encaixar os conectores diretamente na placa de circuitos impressos – como funciona? Basta inserir os conectores directamente nos contactos de ambos os lados da placa de circuitos impressos e está pronto.

  • Tecnologia de encaixe direto SKEDD
    Tecnologia de encaixe direto SKEDD

    SKEDD é uma inovadora tecnologia de montagem relativa aos conectores para placas de circuitos impressos, cuja finalidade é a ligação através de perfurações com contacto diretamente à placa de circuitos impressos.

A gama para a montagem de placas de circuitos impressos adequa-se à montagem manual e aos processos de produção semi e totalmente automatizados. Informe-se neste espaço sobre as áreas de aplicação dos diferentes tipos de montagem, bem como sobre os seus requisitos e vantagens.

Vantagens

  • Elevada flexibilidade na escolha da tecnologia de montagem
  • Elevada fiabilidade graças às certificações DIN e IEC
  • Apoio no design competente por peritos nos produtos e ferramentas online
  • Design individual de produtos com variantes e desenvolvimentos adaptados e específicos do cliente
  • Formações profissionais relativas à utilização de bornes de placas de circuitos impressos e conectores em processos de solda automatizados

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760