Voltar para a vista geral

Visualização de topo: com tecnologia SCADA

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) é a monitorização assistida por computador e o controlador de processos técnicos. Assim, a interface de visualização é a interface para a interação entre o utilizador e a máquina.

As visualizações com funções SCADA convencem por serem escaláveis e versáteis. São utilizadas sempre que é necessário operar e monitorizar máquinas, sistemas ou processos automatizados.

A monitorização de um sistema, por exemplo, num PC ou outros dispositivos HMI (interface homem-máquina) permite dispensar os indicadores anteriores, como comutadores ou aparelhos de sinalização.

O seu benefício: os padrões comuns de formatos de dados ou comunicação são suportados por SCADA.

São estas as características de SCADA

Possibilidades ilimitadas com visualizações SCADA  

Possibilidades ilimitadas com visualizações SCADA

Único no software de visualização SCADA: a diversidade de funções.

  • Operar e monitorizar sistemas e máquinas
  • Evidenciar tendências: por exemplo, traçando curvas com dados de medição
  • Alarme: monitorização de estados autorizados e não autorizados de valores de processo, inclusive a notificação do utilizador
  • Registo de dados: registo de dados num banco de dados para análise ou representação gráfica
  • Gestão de utilizadores: atribuição e limitação de direitos de usuários
  • Emissão de relatórios: análise de dados recolhidos e sua representação em relatórios

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760