Voltar para a vista geral

Possibilidades de ligação

IEC 60947-7-1/-2

Calibres (pino calibrador) nos formatos A e B conforme IEC 60947-1  

Calibres (pino calibrador) nos formatos A e B conforme IEC 60947-1

Este teste mecânico define a ligação de condutores convencionais de acordo com os dados do fabricante.

As réguas de bornes devem ser estruturadas de modo a que condutores com a secção transversal nominal e com a capacidade nominal de ligação documentadas possam ser ligados. As indicações são documentadas pelo fabricante tanto em valores métricos [mm2] como anglo-americanos AWG.

Secção transversal nominal significa: valor da maior secção transversal possível de todos os condutores ligáveis (flexíveis e de um ou vários fios) a que se referem determinados requisitos térmicos, mecânicos e elétricos.

Capacidade nominal de ligação significa: intervalo da secção transversal ligável maior à menor (no mín. redução de 2 níveis) e número de condutores ligáveis para os quais a régua de bornes de está construída.

No teste, as réguas de bornes são ligadas com a secção transversal nominal e a capacidade nominal de ligação. Em alternativa, a secção transversal nominal também pode ser comprovada com um calibre. É necessário que os condutores ou calibres possam ser inseridos no ponto de ligação aberto ou ligados sem obstruções.

Os bornes da Phoenix Contact proporcionam medidas para a secção transversal nominal significativamente superiores à norma. Por causa das respetivas medidas de construção, em todas as réguas de bornes do sistema CLIPLINE complete, as secções transversais nominais também podem ser ligadas com terminal ponteira e mangas de isolamento.

Ligação de condutores de alumínio

Os bornes de parafuso das séries UT e UKH são ideais para a ligação direta de condutores de alumínio tomando em consideração as diretivas relativas ao pré-tratamento de condutores. Sob pressão, o alumínio cede com mais intensidade do que o cobre devido ao seu fator de elasticidade reduzido, o alumínio "flui". Além disso, depois da descarnagem do condutor de alumínio, forma-se uma camada de óxido na superfície devido à reação com o ar. Esta camada de óxido proporciona um aumento da resistência de passagem entre o condutor de alumínio e o ponto de ligação. Por isso, remova a camada de óxido antes da eletrificação. Além disso, a capacidade máxima de condução de corrente dos condutores de alumínio é menor que a dos condutores de cobre. Regra geral, é selecionada uma secção transversal maior do que no caso de um condutor de cobre tendo em conta os mesmos requisitos a nível de capacidade de condução de corrente do condutor de alumínio. Devido às propriedades mencionadas, os bornes de aperto de parafuso das séries UT ... e UKH ... da Phoenix Contact foram aprovados com base em numerosos testes especificamente para a utilização de condutores de alumínio. Uma característica essencial desta aprovação é um teste de current cycling de 1000 horas segundo a IEC 61545. No âmbito deste teste, a combinação de régua de bornes e condutor de alumínio é submetida a corrente durante uma hora e depois é desligada durante uma hora. O ciclo é repetido 500 vezes. Durante essas 1000 horas, são executadas medições de temperatura nos pontos de ligação de acordo com um plano definido. Estes valores medidos não podem ultrapassar determinados valores limite. Na tabela seguinte, são referidos todos os bornes de aperto de parafuso da Phoenix Contact que passaram por esses testes.

Redondo, um fio, classe 1, aprovado  

Redondo, um fio, classe 1, aprovado

Na respetiva secção transversal aprovada, ligue os condutores de alumínio de um fio com até 35 mm2 em formato redondo (RE) diretamente nos bornes de passagem acima mencionados com ligação de parafuso. Ao ligar condutores de alumínio, apenas podem ser utilizados e inseridos condutores (SE) de um fio em forma de setor a partir de 50 mm2.

Em forma de setor, um fio, classe 1, α = 90°, aprovado  

Em forma de setor, um fio, classe 1, α = 90°, aprovado

Na ligação direta de condutores de alumínio a bornes de passagem das séries UT ... e UKH ... da Phoenix Contact, tome em consideração as seguintes diretivas relativas ao pré-tratamento de condutores:

  • Raspe a extremidade sem isolamento do condutor de alumínio com uma lâmina (faca apropriada, por ex. a ferramenta de descarnar WIREFOX-D 13) para retirar a camada de óxido
  • Mergulhar imediatamente em vaselina isenta de ácidos ou álcalis, ou seja, neutra.
  • Mantenha o local de montagem isento de humidade e não exposto a uma atmosfera agressiva.
  • Ao utilizar um condutor de alumínio, aperte o parafuso no corpo do borne de parafuso com o binário de aperto recomendado da respetiva régua de bornes. Não é necessário reapertar o ponto de ligação.
  • Em caso de nova ligação de condutores, repita o pré-tratamento do condutor.
Exemplo prático UKH ...: ligação de condutores de alumínio em forma de setor de um fio  

Exemplo prático UKH ...: ligação de condutores de alumínio em forma de setor de um fio

Monte condutores de alumínio em forma de setor no ponto de ligação das réguas de bornes UKH. A secção redonda do condutor deve ficar voltada para cima de modo a que a área com ângulo reto do condutor de alumínio fique apoiada na parte inferior em formato de prisma da manga para terminal. Para a ligação de condutores de alumínio multifilares, utilize acessórios como, por ex. terminais de cabo bimetálicos (terminal prensa-cabo de alumínio/cobre).

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar