Testes de qualidade A qualidade dos nossos produtos é sempre elevada. A qualidade não só é verificada posteriormente no produto já acabado, mas é criada de forma responsável ao longo de cada passo da produção e logística. Para garantir a aplicação dos nossos produtos em todas as indústrias relevantes, os produtos são submetidos a uma grande variedade de procedimentos de teste. A par dos procedimentos de teste padronizados conforme a IEC 60947-7-1/-2/-3, os nossos produtos também são submetidos a verificações de qualidade específicas, através das quais são obtidas inúmeras certificações.

Pessoa no laboratório durante o teste de extração do condutor num borne de parafuso
Homem num ensaio laboratorial em laboratório

Ensaio laboratorial

Conceitos básicos Conceitos básicos das verificações de qualidade

Conceitos básicos das verificações de qualidade
Para garantir a qualidade dos nossos produtos, na Phoenix Contact damos uma grande importância à alta qualidade em todas as áreas de produção. Um fator muito importante na garantia de qualidade são os nossos laboratórios, os quais acompanham os produtos ao longo de todo o processo de fabrico. Por este motivo, os nossos laboratórios mantêm no centro das atenções a otimização contínua e possuem um grande número de acreditações, como, por exemplo, a acreditação CE e UL.

Teste de extração do condutor num borne de parafuso em laboratório

Teste de extração do condutor (IEC 60947-7-1/-2) numa régua de bornes

Verificações mecânicas Verificações das propriedades mecânicas de uma régua de bornes

Verificações das propriedades mecânicas de um produto
Com as verificações de qualidade mecânicas, são verificadas, em primeiro lugar, as câmaras de aperto e as caixas isolantes. Os testes focam-se na resistência dos produtos em relação a diversas influências, como vibração, movimento e extração dos condutores ou resistência mecânica. Através destas verificações da qualidade, conseguimos garantir-lhe padrões de qualidade particularmente elevados na área das propriedades mecânicas.

Exemplos de verificações mecânicas:

  • Possibilidades de ligação
  • Teste de flexão
  • Teste de extração do condutor
  • Resistência mecânica
  • Verificação de choque térmico
Verificação da qualidade de um borne de parafuso quanto à resistência de corrente de curto prazo durante a verificação elétrica

Verificação de uma régua de bornes quanto a resistência de corrente de curto prazo (IEC 60947-7-1/-2)

Verificações elétricas

Verificações elétricas
Verificações de qualidade sobre o fluxo de corrente dos produtos
As verificações da qualidade elétrica referem-se ao fluxo de corrente nos produtos. Para isso, são criados diversos cenários, nos quais, por exemplo, as réguas de bornes são testadas quanto a curtos-circuitos ou à formação de calor.
Para garantir um isolamento elétrico suficiente, os bornes são ainda verificados quanto à distância superficial e às propriedades de isolamento. De forma a ser possível garantir a eficiência de cada produto, é ainda efetuado um teste quanto à queda de tensão. Exemplos de verificações elétricas:

  • Teste de aquecimento
  • Teste de isolamento
  • Distâncias de isolamento e fuga
  • Teste de queda de tensão
  • Teste de sobretensão
Teste de fio incandescente numa régua de bornes durante a verificação de materiais

Teste de fio incandescente (IEC 60695-2-11) numa régua de bornes

Verificações de materiais Verificações das propriedades de materiais dos produtos

Verificações das propriedades de materiais dos produtos
Na área das verificações dos materiais, os produtos são verificados quanto a alterações do material. As verificações de material focam-se em testes de carga mais longos na forma de temperaturas constantemente mais altas, formação de caminhos de fuga através de humidade e sujidade, bem como um envelhecimento simulado dos materiais.
Exemplos para verificações de materiais:

  • Ensaio de envelhecimento
  • Classificação de inflamabilidade
  • Propriedades dos materiais de isolamento
  • Ensaio de corrosão
  • Teste de chama de agulha
Competência na tecnologia de ligação - CLIPLINE quality
Brochura

As réguas de bornes da Phoenix Contact são submetidos a vários testes e normas que vão além da norma relativa a réguas de bornes padrão. Devido às medidas de construção adequadas e à utilização de materiais de elevada qualidade, as réguas de bornes excedem significativamente os requisitos normativos.

Descarregar agora gratuitamente!
Controlo de qualidade de um produto em laboratório e monitorização dos resultados