EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 10 A
Filtros de supressão de interferências
Os filtros de supressão de interferências limitam as correntes e tensões parasitas de alta frequência causadas por equipamentos na operação normal e em condições de erro. Com os nossos filtros de supressão de interferências, garante uma operação sem falhas em ambientes sujeitos a interferências.
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 6 A
Terminal block with radio interference suppression capacitor between clamping connector and DIN rail, separate ground connection, nominal voltage: 3.3 nF, for mounting on NS 35/7.5, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 69 mm
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 10 A
Terminal block with radio interference suppression capacitor between clamping connector and DIN rail, separate ground connection, nominal voltage: 12 nF, for mounting on NS 35/7.5, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 69 mm
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 1 A
EMC filter (mains filter) for 1-phase AC systems, for mounting on NS 35, integrated surge protective device (UL Type 2CA SPD, IEC Type 2 SPD), nominal voltage: 120 V AC, nominal current: 5 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 3 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC systems, for mounting on NS 35, integrated surge protective device (type 3 SPD), nominal voltage: 230 V AC, nominal current: 6 A
Surge protection with filter function for a 2-wire floating signal circuit, e.g., 0(4) ... 20 mA current loop, HART-compatible.
Vantagens
- SFP2: proteção eficaz contra interferências de alta frequência e sobretensões transitórias através de circuitos de proteção contra sobretensão que atuam no lado de entrada e saída do filtro
- Intuitivo graças a montagem e instalação fáceis, opcionalmente com tecnologia de ligação push-in ou de parafuso
- FIL: efeito de filtro melhorado e instalação otimizada para EMC graças a borne PE adicional para a integração separada na compensação de potencial local
- Pequeno e económico graças à montagem na calha metálica
- Operação fiável e segura da instalação através da redução de interferências de alta frequência e relacionadas com os cabos
Áreas de aplicação dos filtros EMC
Conversores de frequência, fontes de alimentação de controlo ou controladores de sistemas de iluminação são frequentemente fontes de interferência para redes de energia. Uma parte da interferência EMC é reduzida diretamente nas fontes de interferência através de circuitos de filtro especiais. No entanto, as interferências remanescentes podem espalhar-se e intensificar-se através dos cabos de alimentação e controlo. Isto pode causar efeitos imprevisíveis em controladores, fontes de alimentação ou sensores e atuadores. Os nossos filtros limitam as interferências diretamente no equipamento potencialmente suscetível ou nos equipamentos terminais sensíveis.
Filtros EMC de utilização universal
Filtros EMC com proteção contra sobretensão tipo 2 integrada
Proteção dupla
Os filtros convencionais só protegem contra interferências de alta frequência, mas não contra impulsos de sobretensão. Para uma proteção eficaz são necessários componentes adicionais de proteção contra sobretensão. Os filtros SFP2 fornecem uma proteção eficaz contra sobretensões e interferências de alta frequência através de um circuito de proteção contra sobretensão protegendo tanto o lado de entrada como de saída do filtro.
Encaixar, ligar, pronto – opcionalmente com ligação push-in ou de parafuso
Instalação fácil e flexível
Graças à montagem fácil na calha metálica e à tecnologia de ligação variável, a utilização dos filtros no quadro de comando é uma brincadeira. Para ligar os filtros de supressão de interferências, escolha entre a tecnologia de ligação push-in rápida ou a ligação de parafuso comprovada.
Os pontos de ligação PE adicionais melhoram o efeito de filtro dos filtros no invólucro de plástico
Instalação otimizada para EMC
A integração dos filtros de supressão de interferências na compensação de potencial de proteção é implementada através de pontos de ligação PE adicionais. Isto melhora o efeito de filtro em caso de interferências de alta frequência entre os condutores ativos e o potencial de terra. Assim, também nos filtros EMC no invólucro de plástico é alcançada uma instalação ideal e um efeito de proteção melhorado.