Diferentes padrões de comunicação, em estrutura alveolar

Tecnologias de comunicação e transmissão Descubra as possibilidades da tecnologia industrial de comunicação

Uma infraestrutura de comunicação fiável é a base para a digitalização. Dependendo da situação de aplicação, estão disponíveis diferentes tecnologias para transportar dados de A para B: soluções com e sem fios, protocolos de bus de campo e Ethernet, transmissão via condutores de cobre e de fibra ótica e muito mais.
Para facilitar a escolha para as suas aplicações, apresentamos-lhe nas páginas seguintes as principais tecnologias de comunicação e transmissão.

Novas tecnologias de comunicação Consistente do sensor até à cloud

Enquanto, anteriormente, poucos aparelhos se encontravam interligados através de Ethernet, atualmente já se formaram grandes redes. No âmbito da digitalização e da Industrie 4.0 ou Internet das Coisas Industrial, no futuro serão integrados ainda mais dispositivos de campo. Além dos dados de comando, estes irão transferir para diversos destinos na rede e na cloud também informações orientadas para as necessidades. Para controlar estas quantidades de dados e continuar a poder operar aplicações críticas em tempo real são necessárias novas tecnologias como TSN, SPE, APL e 5G.

Tecnologias de transmissão Comunicação fiável - através de cabo ou sem fios

Para a transmissão fiável de dados tem à sua disposição diversas tecnologias de transmissão em função dos seus requisitos: se pretende transpor grandes distâncias, recomendamos a tecnologia de condutores de fibra ótica. Se a instalação de cabos for dispendiosa ou impossível, recomendamos interfaces de rádio para trajetos curtos e médios. Se não estiverem disponíveis linhas de comunicação, as redes móveis existentes são uma boa alternativa. Nestas páginas pode saber mais sobre as vantagens, características e áreas de aplicação das diferentes tecnologias de transmissão.

Comunicações sem fios industriais

Tecnologias por fio