Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Filtros de supressão de interferências ou filtros de rede para a limitação de tensões parasitas

Filtros de supressão de interferências

Os filtros de supressão de interferências limitam as correntes e tensões parasitas de alta frequência causadas por equipamentos na operação normal e em condições de erro. Com os nossos filtros de supressão de interferências, garante uma operação sem falhas em ambientes sujeitos a interferências.

Vantagens

  • SFP2: proteção eficaz contra interferências de alta frequência e sobretensões transitórias através de circuitos de proteção contra sobretensão que atuam no lado de entrada e saída do filtro
  • Intuitivo graças a montagem e instalação fáceis, opcionalmente com tecnologia de ligação push-in ou de parafuso
  • FIL: efeito de filtro melhorado e instalação otimizada para EMC graças a borne PE adicional para a integração separada na compensação de potencial local
  • Pequeno e económico graças à montagem na calha metálica
  • Operação fiável e segura da instalação através da redução de interferências de alta frequência e relacionadas com os cabos

Áreas de aplicação dos filtros EMC

Conversores de frequência, fontes de alimentação de controlo ou controladores de sistemas de iluminação são frequentemente fontes de interferência para redes de energia. Uma parte da interferência EMC é reduzida diretamente nas fontes de interferência através de circuitos de filtro especiais. No entanto, as interferências remanescentes podem espalhar-se e intensificar-se através dos cabos de alimentação e controlo. Isto pode causar efeitos imprevisíveis em controladores, fontes de alimentação ou sensores e atuadores. Os nossos filtros limitam as interferências diretamente no equipamento potencialmente suscetível ou nos equipamentos terminais sensíveis.

Conversores de frequência, equipamentos de controlo e contadores
Fonte de alimentação de controlo
Controladores de LED
Conversor de corrente alternada com velocidade variável

Filtros EMC de utilização universal

Filtros EMC com proteção contra sobretensão integrada contra onda sinusoidal de interferência

Filtros EMC com proteção contra sobretensão tipo 2 integrada

Proteção dupla

Os filtros convencionais só protegem contra interferências de alta frequência, mas não contra impulsos de sobretensão. Para uma proteção eficaz são necessários componentes adicionais de proteção contra sobretensão. Os filtros SFP2 fornecem uma proteção eficaz contra sobretensões e interferências de alta frequência através de um circuito de proteção contra sobretensão protegendo tanto o lado de entrada como de saída do filtro.

Mão encaixa um filtro EMC na calha metálica

Encaixar, ligar, pronto – opcionalmente com ligação push-in ou de parafuso

Instalação fácil e flexível

Graças à montagem fácil na calha metálica e à tecnologia de ligação variável, a utilização dos filtros no quadro de comando é uma brincadeira. Para ligar os filtros de supressão de interferências, escolha entre a tecnologia de ligação push-in rápida ou a ligação de parafuso comprovada.

Filtros EMC com pontos de ligação PE adicionais

Os pontos de ligação PE adicionais melhoram o efeito de filtro dos filtros no invólucro de plástico

Instalação otimizada para EMC

A integração dos filtros de supressão de interferências na compensação de potencial de proteção é implementada através de pontos de ligação PE adicionais. Isto melhora o efeito de filtro em caso de interferências de alta frequência entre os condutores ativos e o potencial de terra. Assim, também nos filtros EMC no invólucro de plástico é alcançada uma instalação ideal e um efeito de proteção melhorado.

Resumo das características: dos filtros

Image Map interativo: Portfólio de soluções EMC da Phoenix Contact
Formato estreito
Os filtros EMC TTC-6-SFP... oferecem um formato estreito com apenas 6 mm de largura total e são, assim, ideais para a proteção de aplicações de tecnologia de medição, controlo e regulação.
Formato estreito
Tecnologia de ligação variável
Os produtos da família FIL... oferecem variantes de produto com ligação push-in e de parafuso.
Tecnologia de ligação variável
Pontos de ligação PE adicionais
Os pontos de ligação PE adicionais para a integração separada na compensação de potencial local oferecem um efeito de proteção melhorado em filtros no invólucro de plástico.
Pontos de ligação PE adicionais
Sinalização remota
A ligação de sinalização remota permite a integração de produtos da família SFP2... num sistema de monitorização. É monitorizado o estado da proteção contra sobretensão integrada.
Sinalização remota
Invólucros metálicos
Os produtos da família SFP2 possuem um invólucro metálico otimizado para EMC.
Invólucros metálicos
Indicação de estado
A indicação de estado mostra o estado da proteção contra sobretensão integrada. Se a indicação acender a verde, é assegurada a proteção contra sobretensões.
Indicação de estado
Filtros e proteção contra sobretensão
A família de produtos SFP2 oferece uma potente proteção contra sobretensão tipo 2 para os lados de entrada e saída do filtro.
Filtros e proteção contra sobretensão