Voltar para a vista geral

Vantagens dos condicionadores de sinal altamente compactos com tecnologia de ligação encaixável ao pormenor

Agora é a sua vez

Vista lateral de módulos no quadro de comando  

Todos os elementos de ligação e operação são acessíveis do lado frontal

Todos os pontos de ligação são fáceis de ver e aceder, devido ao formato com orientação frontal. Além de isso poupar tempo, reduz o espaço por cima e sob os equipamentos.

Mesmo em espaços reduzidos, os condutores podem ser inseridos na sequência que desejar, independentemente de iniciar a cablagem do lado da entrada, da saída ou da alimentação.

Pode escolher: realizar a cablagem com ligações de parafuso ou empregar a tecnologia push-in, mais rápida e sem ferramentas

Voltar para cima

Facilidade de instalação e colocação em funcionamento

Bornes de conexão encaixáveis, função de isolamento, medição de sinais de corrente e conector de bus para calha DIN

Isto torna-lhe a instalação e a colocação em funcionamento muito fácil:

1. Instalação simples

Os bornes de conexão PASTCON-Pro podem ser encaixados e removidos independentemente uns dos outros, mesmo em grupos de equipamentos. O robusto encaixe direto garante uma qualidade constantemente elevada, mesmo após uma utilização frequente.

2. Colocação em funcionamento e manutenção simples

Interrompa os circuitos de sinal e de alimentação num instante, para efetuar manutenção ou durante a colocação em funcionamento, colocando os bornes de conexão FASTCON Pro na posição de isolamento. A sua cablagem continua
inalterada.

3. Medição de sinais de corrente durante o funcionamento

Meça os sinais de corrente durante o funcionamento e integre os seus aparelhos de medição de corrente no circuito de sinal sem ter de o interromper. Apenas com uma medição registe o circuito de corrente completo, desde o sensor até ao controlador.

4. By-pass de energia rápido e mensagem de erro coletiva

A facilidade de by-pass de energia com o conector de bus para calha DIN facilita a cablagem,
uma ampliação do sistema ou uma substituição de módulo durante o funcionamento. Além disso, tire partido da mensagem de erro coletiva em aplicações multicanal.

Voltar para cima

Facilita a manutenção

Botões DIP, Configuração de software e smartphone  

Marcações e indicações de estado que facilitam a manutenção

Espaços de etiquetagem generosos permitem-lhe uma identificação completa dos ramos de circuito com material de marcação normal, apesar do formato compacto. Todos os indicadores de estado e erro estão permanentemente visíveis e permitem-lhe manter uma visão geral instantânea no local.

Voltar para cima

Múltiplas possibilidades de parametrização

Para uma adaptação perfeita à sua aplicação, muitos modelos dos condicionadores de sinal da série MINI Analog PRO são configuráveis.

Escolha a partir de vários modos de configuração:

Voltar para cima
Vista detalhada de um módulo MINI Analog Pro com botões DIP  

Botões DIP para uma configuração padrão simples

Configuração padrão simples sem compensação adicional

As funções padrão podem ser configuradas facilmente e sem software utilizando botões DIP. A comutação do intervalo de medição calibrada garante-lhe uma precisão constante sem compensação adicional.

Screenshot de software independente  

Software independente para a configuração avançada e monitorização por PC

Configuração avançada e monitorização com PC

Para obter funcionalidades avançadas e monitorização, configure os módulos multicanais comodamente por PC, utilizando soluções de software de download gratuito:

  • Software independente ANALOG-CONF
  • Pacote de software FDT/DTM
  • DTM independentes para a utilização da sua aplicação de enquadramento FDT já existente
Comunicação sem fios por NCF  

Comunicar via NFC independentemente do local

Informação e configuração independente do local

Todos os módulos MINI Analog Pro dispõem de uma interface NFC, para a comunicação sem fio com seu smartphone Android. Totalmente sem acessórios, aproveite as muitas funcionalidades da app MINI Analog Pro e, por exemplo, configure os módulos diretamente no local, em caso de necessidade de assistência.

Operador com tablet e app MINI Analog Pro diante do quadro de comando  

Configuração inteligente e monitorização com a app MINI Analog Pro

Configuração inteligente e monitorização com a app MINI Analog Pro

Instale gratuitamente a app MINI Analog Pro no seu smartphone ou tablet. O aplicativo disponibiliza variadas funcionalidades em função do dispositivo final móvel e do tipo de produto:

  • Obtenção de informações de módulos
  • Chamada de ajuda de ajuste de botões DIP
  • Configuração dos módulos multifuncionais
    - via NFC com seu dispositivo Android, sem nenhum outro acessório
    - via Bluetooth com seu dispositivo Android ou iOS e o adaptador Bluetooth
  • Monitorização de dados de processo dos módulos multifuncionais
    - via Bluetooth com seu dispositivo Android ou iOS e o adaptador Bluetooth

A melhor qualidade do sinal graças à mais moderna tecnologia de comutação

Placa de circuito impresso MINI Analog Pro  

O MINI Analog Pro vem equipado com a mais avançada tecnologia de comutação

Elevado isolamento galvânico

A tecnologia de transmissão mais avançada e isolamento
galvânico seguro entre entrada, saída e alimentação
com tensão de teste de 3 kV: MINI Analog Pro oferece-lhe
uma qualidade de isolamento única na classe de 6 mm.

Alimentação versátil

O alargado intervalo de tensão de alimentação
de 9,6 … 30 V CC providencia uma disponibilidade
elevada e possibilita uma aplicação versátil, por exemplo
em aplicações de 12 V.

Alta qualidade de contacto

Os bornes de conexão estabelecem contacto
mediante um encaixe direto. Não existem pinos metálico
que possam ser danificados.

Voltar para cima

Calor, frio? Sem problemas para o MINI Analog Pro

Teste de frio MINI Analog Pro  

Os condicionadores de sinal MINI Analog são seguros e fiáveis mesmo a -40 °C

A ampla faixa de temperatura de funcionamento de -40 ... +70 °C permite a aplicação mesmo sob condições ambiente extremas.

Voltar para cima

Qualidade de uma fonte só – Made in Germany

Linha de produção MINI Analog Pro  

Processos de fabrico modernos garantem uma qualidade elevada e tempos de entrega curtos.

Apenas verificando o mais pequeno pormenor se pode ter a certeza que a qualidade está certa. Por isso somos nós próprios que desenvolvemos e fabricamos tudo para o MINI Analog Pro. Com os nossos próprios preparados de plástico, peças de metal e SMD, produzimos condicionadores de sinal de alta qualidade "Made in Germany".

Outra vantagem sua: tempos de entrega curtos, mesmo em grandes quantidades.

Voltar para cima

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Condicionadores de sinal e transdutores

Serviço

Condicionadores de sinal MINI Analog Pro

Configuração através de botão DIP


Condicionadores de sinal MINI Analog Pro

Configuração através de software de PC


Condicionadores de sinal MINI Analog Pro

Configuração através da app para smartphone