Sistema de marcação a laser

Sistema de marcação a laser

Flexível, rápido e simples

O marcador a laser de mesa mais rápido da sua classe.

Voltar para Sistemas de impressão e marcação

Categorias

Procurar em Sistema de marcação a laser

Exibir todos os produtos dessa categoria

A TOPMARK NEO define novos padrões na marcação a laser. O sistema de marcação inovador permite marcações para os mais elevados requisitos no menor tempo possível. Com mais de 650 materiais diferentes, o TOPMARK NEO processa o maior portfólio laser no mercado para marcação de bornes, condutores, cabos e dispositivos. Graças às numerosas funções inteligentes, a operação é tão fácil e intuitiva que não são necessários vastos conhecimentos prévios.

Vantagens

  • Operação fácil através do software-on-board, da importação direta de ficheiros de marcação e até de dados de imagem
  • Prevenção de erros graças à deteção automática de material e a parâmetros laser pré-configurados
  • Tempos de execução curtos graças à elevada velocidade de marcação e função de empilhamento e desempilhamento de materiais
  • A marcação correta para cada aplicação graças à vasta gama de materiais
  • Navegação fácil no ecrã com posição ergonómica graças ao software uniforme em todos os sistemas de impressão da Phoenix Contact

Tecnologia inovadora para as mais elevadas exigências

Marcador a laser e material  

Marcação direta a laser com o TOPMARK NEO

Devido ao manuseamento de material exclusivo e à integração no software de planeamento e marcação PROJECT complete, o TOPMARK NEO é o marcador a laser de mesa mais rápido da sua classe com mais de 250 etiquetas por minuto. 

  • Com base na tecnologia de laser de fibra de itérbio pulsado
  • Gama variada de materiais de alumínio, aço, plástico e películas
  • A marcação direta a laser significa que não é preciso utilizar tintas, rolos de tinta nem tóneres
  • Marcação duradoura por meio de gravação, recozimento ou carbonização
  • Elevada qualidade: também imprime códigos de barras, resolução de 500 dpi

Diversidade de materiais para todas as aplicações

Material de marcação para o TOPMARK NEO  

Material de marcação para o TOPMARK NEO

Para o TOPMARK NEO estão disponíveis mais de 650 materiais de marcação em aço inoxidável, alumínio, ABS, poliacrílico e policarbonato.

Para a marcação de materiais de aço inoxidável, existem duas opções: em caso de abrasão, o laser grava a marcação. No caso da marcação por recozimento, verifica-se uma mudança da cor em que a superfície do material permanece plana. A carbonização resulta num escurecimento do material. Este processo também é utilizado em plásticos de cor clara.

  • Para todos os materiais da família de produtos UCT
  • Manuseamento de material automatizado: o TOPMARK NEO deteta as folhas de material alimentadas automaticamente
  • Marcação rápida e eficaz – sem ajustes de parâmetros morosos

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760