Manutenção remota de sistemas na automação: homem com tablet com acesso remoto a máquinas e instalações

Comunicação remota industrial Acesso mundial a máquinas e instalações

O seu parceiro competente para redes remotas - desde a manutenção remota à tecnologia de controlo remoto:

  • Ampla gama de produtos para a comunicação remota industrial
  • Acessos com e sem fios às suas redes remotas
  • Ligação de rede flexível e sustentável com 5G industrial

Redes sustentáveis

As máquinas e instalações estão, muitas vezes, muito dispersas. A ligação segura de estações descentralizadas à sala de comando é realizada com as diferentes possibilidades da comunicação remota. Esta possibilita o acesso e uma monitorização de dados de processo contínua a partir do local central. A Phoenix Contact dispõe, para o efeito, de um vasto portfólio de produtos para acesso remoto sem fios e com fios.

Vídeo: Produtos para comunicação remota na automatização industrial
Produtos e soluções para a comunicação industrial com os seus sistemas em redes remotas YouTube

Conheça as diferentes possibilidades para aceder remotamente às suas instalações:

  • Manutenção remota: graças ao acesso direto e a partir de qualquer lugar do mundo a controladores e redes Ethernet, os trabalhos de manutenção e de assistência podem ser realizados de forma rápida e eficiente.
  • Controlo remoto: a transmissão segura e contínua de dados de processo para a central de comando permite a monitorização e a regulação inclusivamente de estações exteriores e subestações distantes.
  • Controlo e monitorização remotos: as notificações de alerta precoce proativas e precisas por mensagem SMS ou e-mail permitem eliminar falhas rapidamente e minimizar interrupções da produção.
Rede industrial

Comunicação remota via 5G industrial

Acesso remoto via 5G

Enquanto novo padrão de rede móvel, a 5G expande significativamente as possibilidades da comunicação industrial. Para além das elevadas taxas de dados, são possíveis um maior número de participantes e baixas latências com elevada fiabilidade. Em aplicações clássicas de manutenção e controlo remotos, é muitas vezes necessária uma comunicação a longas distâncias. É aqui que entra a rede móvel pública, pois esta está disponível em todo o mundo e garante o acesso à Internet mesmo em locais remotos.

A tecnologia 5G industrial permite implementar também redes privadas, p. ex., de forma a satisfazer todos os requisitos de uma ligação de rede flexível e preparada para o futuro, em aplicações móveis ou altamente flexíveis. As vantagens de uma rede privada residem no facto de as empresas poderem acompanhar, analisar e configurar de forma flexível o tráfego de dados. Teremos todo o gosto em aconselhá-lo sobre as novas possibilidades com a 5G!

Logótipo LinkedIn

LinkedIn: Comunicação Industrial e Cibersegurança Faça agora parte da nossa comunidade!

As redes de comunicação industrial permitem-nos transmitir de forma fiável os dados do campo para o nível de controlo ou mesmo para a cloud. Na nossa página de LinkedIn Comunicação Industrial e Cibersegurança pode encontrar informações interessantes sobre os temas disponibilidade de redes, cibersegurança, manutenção remota e muito mais. Faça parte da nossa comunidade!