Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Impressoras portáteis

Impressoras portáteis

A impressora portátil THERMOMARK PRIME não só é adequada para a utilização na mesa de trabalho, mas também para imprimir marcações diretamente no local na sua aplicação. Com software de marcação integrado e uma bateria de alto desempenho, este sistema de marcação funciona como solução autónoma. As impressoras portáteis da THERMOMARK GO SERIES são companheiros flexíveis e compactos para os trabalhos de manutenção e reparação.

Vantagens

  • Software on Board: introdução simples de dados graças ao ecrã tátil e ao software de marcação totalmente integrado
  • Energy on Board: equipado com um sistema de gestão de energia e acumuladores de alta potência recarregáveis e substituíveis
  • Utilização versátil: o vasto portfólio de material abrange inúmeros produtos para as mais diversas áreas de utilização da marcação industrial

Novos produtos

Impressora de cartões por termotransferência portátil THERMOMARK PRIME 2.0

Impressora de cartões por termotransferência portátil

Identificação flexível e direta no local

A THERMOMARK PRIME 2.0 imprime materiais de identificação em formato de cartão. Graças à app MARKING system integrada, ao ecrã tátil a cores de 7″ e à bateria substituível, a impressora pode ser operada intuitivamente e é adequada para utilização estacionária e portátil diretamente no local.

Características principais

  • Software de marcação integrado app MARKING system
  • Bateria substituível para utilização portátil
  • Reconhecimento de rolo de tinta, depósito e material
  • Para todos os materiais de cartões UCT, US e UM
  • Ecrã tátil a cores de 7″
  • Tecnologia de impressão por termotransferência de baixa manutenção
  • Resolução de impressão de 300 dpi

Vantagens

  • Elaboração simples de soluções de marcação com software de marcação app MARKING system integrado
  • 100% independente graças à bateria substituível e recarregável
  • Impressão rápida e de alta qualidade por material de cartão em menos de 8 s
  • O reconhecimento automático do rolo de tinta, depósito e material evita erros de impressão
  • Substituição simples de material e rolo de tinta em menos de 10 s

Sistemas de impressão para a marcação industrial móvel

THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO e THERMOMARK GO.K

Sistemas de impressão portáteis THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO e THERMOMARK GO.K

Nas instalações de grandes dimensões, uma marcação industrial consistente está associada a custos elevados. Com os sistemas de impressão portáteis, pode executar tarefas e processos de trabalho de forma independente e flexível. Imprima a identificação necessária na secretária ou diretamente no local por meio da sua aplicação. A THERMOMARK PRIME 2.0 e os sistemas das SÉRIES THERMOMARK GO permitem-lhe efetuar facilmente as mais variadas tarefas de impressão, sempre de forma adaptada aos seus requisitos.

Pessoa a imprimir com o sistema de impressão independente THERMOMARK PRIME 2.0

Sistema de impressão versátil THERMOMARK PRIME 2.0

Versátil sistema de impressão independente THERMOMARK PRIME 2.0

Os locais nos quais as marcações industriais são utilizadas e os respetivos requisitos são inúmeros e diferentes: desde a montagem industrial organizada de forma central, até às unidades de fornecimento tecnológico diretamente no ambiente de aplicação. Com o seu vasto portfólio de materiais de marcação em formato de cartão ou rolo, a impressora por termotransferência portátil THERMOMARK PRIME 2.0 é ideal para esta variedade de utilizações. E graças ao software e ao acumulador de alto desempenho integrados, a impressora pode ser utilizada tanto na secretária, como de forma autónoma diretamente no local do produto a ser marcado.

  • Fácil introdução de dados graças ao ecrã tátil a cores de 7″ e ao software de marcação app MARKING system totalmente integrado
  • Bateria potente e substituível para utilização portátil
  • Reconhecimento de rolo de tinta, depósito e material
  • O portfólio inclui inúmeros materiais de marcação para bornes, condutores e cabos, dispositivos e instalações
Homem a efetuar a identificação de forma portátil com a THERMOMARK GO

Identificação flexível no local com a THERMOMARK GO

Identificação profissional no local THERMOMARK GO

Com a impressora de etiquetas móvel THERMOMARK GO e a app MARKING system, pode efetuar marcações industriais diretamente no local. Efetue marcações facilmente no seu dispositivo inteligente e comande a impressora. A THERMOMARK GO processa também etiquetas pré-perfuradas, à semelhança dos sistemas de impressão de secretária. A forma inovadora do material permite a impressão de qualquer etiqueta sem perda de material.

  • Elaborar marcações industriais no local: operação completa com o seu dispositivo inteligente
  • Identificação fácil: a app MARKING system guia-o através de todo o processo de marcação
  • Interfaces modernas: ligação sem fios ao seu dispositivo inteligente através de Bluetooth ou NFC
  • Possibilidades de utilização máximas: inúmeras aplicações, bem como etiquetas pré-perfuradas para maior flexibilidade e uma identificação ainda mais fácil
O utilizador cria material de marcação através da app MARKING system

Elaboração da identificação diretamente no ambiente de aplicação

App MARKING system

A app MARKING system fornece uma interface móvel única para a seleção inteligente e conectada e a criação de ficheiros de marcação. Isto proporciona-lhe as funções de marcação mais comuns que são especialmente otimizadas para a aplicação móvel. Juntamente com os sistemas de impressão móveis alimentados por bateria, a criação de soluções de marcação legíveis e duradouras torna-se uma brincadeira de criança. Com a ajuda do Guia de Aplicação, pode também encontrar o material de marcação adequado às suas necessidades em apenas alguns passos. A aplicação está disponível para dispositivos móveis Android e iOS e pode ser utilizada offline. Convence pela conectividade moderna e o funcionamento intuitivo, e está disponível em 19 línguas.

Homem a imprimir com a impressora portátil THERMOMARK GO.K

Robusta impressora portátil THERMOMARK GO.K

A impressora sempre a seu lado THERMOMARK GO.K

Especialmente em casos de assistência e manutenção, a identificação de equipamentos e instalações tem muitas vezes de ser efetuada de forma espontânea e sem planeamento prévio. Os chamados casos Maintenance Repair Overhaul (MRO) requerem uma solução especialmente flexível e móvel para a elaboração de marcações. A THERMOMARK GO.K é a solução ideal: uma prática impressora portátil com teclado integrado.

  • Processamento de manga termorretrátil, etiquetas e material não adesivo
  • O teclado inteligente possibilita a integração de símbolos, códigos de barras e números de série
  • Configuração ideal de impressão graças ao reconhecimento automático do material
  • Substituição simples dos dados de marcação graças à integração com
    o software de planeamento e marcação PROJECT complete
  • Substituição rápida e simples de material graças a cartucho combinado com material e rolo de tinta
Brochura Sistemas de impressão portáteis
Marcar em qualquer lugar

Pretende obter mais informações sobre os sistemas de impressão portáteis? Na nossa brochura, pode encontrar muitas outras informações sobre o tema "Impressão diretamente no local" e um resumo das impressoras, dos acessórios e dos materiais de marcação disponíveis.

Download de brochuras
Colaborador com impressora portátil diante de quadro de comando