Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Bucins roscados para cabos e passagem de cabos

Sistemas de gestão de entrada e saída de cabos e bucins roscados para cabos

A utilização de bucins roscados para cabos garante uma passagem particularmente fiável e robusta dos cabos individuais no quadro de comando. O sistema de passagem de cabos CES oferece-lhe também uma solução clara e económica para a passagem de cabos com economia de espaço de vários cabos montados e não montados. Escolha entre módulos combináveis ou placas de passagem de cabos.

Vantagens

  • Economia de espaço no quadro de comando através da colocação do conector no interior
  • Manuseamento simples: sem necessidade de ferramentas especiais
  • Elevada segurança graças a versões robustas e resistentes a óleo
  • Impermeabilidade e elemento de tração fiável
  • Gama de produtos abrangente – diversas versões para diferentes aplicações
Sistema de gestão de entrada e saída de cabos CES

Configurador para o sistema de gestão de entrada e saída de cabos CES

Configure o seu sistema de gestão de entrada e saída de cabos individual com o configurador CES. Combine os bucins para cabo da nossa abrangente gama de cabos redondos e AS-Interface e complemente a sua solução com acessórios adequados.

Bucins roscados para cabo

Bucins roscados para cabo

Bucins roscados para cabo

Os bucins roscados para cabo oferecem uma forma particularmente fiável e robusta de inserir cabos individuais no quadro de comando. A vasta oferta inclui produtos de vários materiais e desenhos. Forças de alívio de tração elevadas, uma vedação segura e bucins de plástico resistentes a vibrações garantem a fiabilidade mesmo em condições extremas. Com as variantes para áreas com atmosfera potencialmente explosiva ou conforme EMC, a Phoenix Contact cumpre as exigências de inúmeras situações de aplicação.

Bucins roscados para cabo padrão
Bucins roscados para cabos em áreas potencialmente explosivas
Bucins roscados para cabo EMC
Rosca de bucins roscados para cabos
Vedação divisível do bucim roscado para cabo
Teste de proteção IP para bucins roscados para cabos
Bucins roscados para cabo padrão

Os nossos bucins roscados para cabo padrão estão disponíveis nas versões em poliamida e latão. As versões de plástico são particularmente fáceis de instalar e podem ser utilizadas universalmente, enquanto os acessórios de metal se caracterizam pela sua enorme resistência à temperatura. A gama de produtos inclui meios bucins roscados com anel de vedação para invólucros com suportes para bucins roscados, bem como bucins roscados completos para invólucros com roscas.

  • Bucins roscados para cabo em plástico de poliamida com elemento de tração integrado no grau de proteção IP68, com roscas Pg, NPT ou métricas
  • Bucins roscados para cabo em latão niquelados com elemento de tração integrado no grau de proteção IP68/IP69K, com roscas Pg, NPT ou métricas

Bucins roscados para cabos em áreas potencialmente explosivas

Os bucins roscados para aplicações Ex da Phoenix Contact oferecem elevada segurança em áreas com atmosfera potencialmente explosiva. Para uma operação fiável, estão disponíveis versões para cabos armados e não armados nos tipos de proteção contra ignição de encapsulamento à prova de pressão (tipo "d"), segurança elevada (tipo "e") e segurança contra fumos (tipo "nR"). Os bucins roscados para cabos estão aprovados de acordo com as normas internacionais (ATEX, IECEx, UL, GHOST) e oferecem os graus de proteção IP66/IP67 e IP68.

  • Latão, para cabos armados do tipo de segurança "e", para cabos não armados dos tipos de segurança "d", "e" e "nR"
  • Aço inoxidável, para cabos armados e não armados dos tipos de segurança "d", "e" e "nR"
  • Com vedações ecológicas em elastómero termoplástico (LSF)
  • Parafusos de fecho e compensação de pressão para todas as versões

Bucins roscados para cabo EMC

Para ligações blindadas, estão à disposição bucins roscados para cabo EMC fiáveis em latão com molas de contacto elásticas blindadas para uma montagem simples. As lamelas com elevada condutibilidade oferecem uma ligação fiável com reduzida resistência óhmica e indutiva entre a blindagem dos cabos e o invólucro dos conectores ou o painel do quadro de comando.

  • Bucins roscados para cabo EMC em latão, niquelados com elemento de tração integrado com grau de proteção IP68, com roscas Pg ou métricas

Rosca de bucins roscados para cabos

Os bucins roscados para cabos estão disponíveis com roscas métricas em tamanhos de M12 a M63. Também estão disponíveis roscas Pg e NPT auto-vedantes.

Vedação divisível do bucim roscado para cabo

Os bucins roscados para cabos com vedação ranhurada ou de duas partes permitem a inserção simples e estanque de cabos pré-montados.

Teste de proteção IP para bucins roscados para cabos

As juntas de vedação em cloropreno e os O-rings em NBR com grau de proteção IP68 (IP69K em alguns casos) garantem uma ótima vedação no invólucro.

Passagem de cabos com diferentes cabos e uma régua de bornes

Passagem de cabos com diferentes cabos e uma régua de bornes

Sistema de gestão de entrada e saída de cabos modular

Com o sistema de gestão de entrada e saída de cabos modular CES, os cabos podem ser introduzidos no quadro de comando de forma clara e sistemática. Tanto os cabos pré-fabricados como os não pré-fabricados podem ser rapidamente instalados ou substituídos utilizando bucins para cabos combináveis de forma flexível. O sistema de passagem de cabos permite uma vedação e um alívio de tração seguros conforme a DIN EN 50262. Os bucins para cabos estão disponíveis numa variedade de formas e diâmetros. São particularmente robustos, conseguem suportar influências ambientais extremas e são selados de forma fiável com grau de proteção IP54.

Moldura de vedação sistema de gestão de entrada e saída de cabos
Montagem do sistema de gestão de entrada e saída de cabos
Bloqueio por patilha e parafuso do sistema de gestão de entrada e saída de cabos
Bucins do sistema de gestão de entrada e saída de cabos
Bucins para cabos robustos do sistema de gestão de entrada e saída de cabos
Entrada de cabo de conectores industriais
Moldura de vedação sistema de gestão de entrada e saída de cabos

As molduras de vedação separáveis permitem a vedação segura e o alívio de tração de cabos pré-montados de acordo com a norma DIN EN 50262. Os conectores de ficha são facilmente introduzidos através das aberturas de painel.

Montagem do sistema de gestão de entrada e saída de cabos

As molduras de vedação CES podem ser montadas diretamente no recorte de painel padrão para conectores industriais. Molduras de encaixe simplificam a instalação no local.

Bloqueio por patilha e parafuso do sistema de gestão de entrada e saída de cabos

Escolha entre molduras de vedação divisíveis com bloqueio por parafuso ou patilha. O bloqueio por patilha pode ser montado sem ferramentas, sendo por isso muito fácil e rápido de instalar, mesmo em locais de difícil acesso.

Bucins do sistema de gestão de entrada e saída de cabos

Os bucins com ranhura permitem colocar e instalar de forma fácil cabos já montados – mesmo posteriormente. Além disso encontram-se disponíveis bucins cónicos que podem ser cortados de forma flexível para impermeabilizar os mais diversos diâmetros do cabo até ao grau de proteção IP65.

Bucins para cabos robustos do sistema de gestão de entrada e saída de cabos

Os bucins sintéticos termoplásticos cinzentos destacam-se por uma reação mínima ao fogo conforme UL 94 V0 e dispõem de uma boa resistência contra substâncias ácidas e alcalinas. Os bucins de borracha preta em NBR são resistentes a combustíveis, óleos e gorduras e mantêm a sua elasticidade mesmo a baixas temperaturas.

Entrada de cabo de conectores industriais

Uma extensão dos recortes padrão Rittal de 35 mm para 51 mm possibilita também a inserção e impermeabilização de conectores industriais retangulares HEAVYCON através de paredes de montagem.

Placas de passagem de cabo para o painel do quadro de comando

Placas de passagem de cabo para o painel do quadro de comando

Placas de passagem de cabos para cabos não montados

As CES Multigates são placas de passagem de cabos reforçadas a metal. As placas de passagem de cabos oferecem-lhe inúmeras possibilidades para passar cabos com elevada impermeabilidade através de um painel do quadro de comando. Com CES Multigates pode inserir até 37 cabos não montados de forma estruturada através de um único elemento no quadro de comando. As placas de passagem de cabos são também adequadas para aplicações exteriores.

Corte de bucins para cabos CES Multigates
Vedação de membrana dupla Multigate
Poupar espaço com CES Multigates
CES Multigates no quadro de comando
Utilização flexível do CES Multigates
Multigates para condições extremas
Corte de bucins para cabos CES Multigates

Para inserir os cabos não montados no quadro de comando, basta cortar os bucins para cabos do CES Multigates com o diâmetro correto.

Vedação de membrana dupla Multigate

A vedação de membrana dupla protege a sua instalação até ao grau de proteção IP66/67. Os painéis reforçados com metal são selados de forma fiável mesmo em aplicações exteriores.

Poupar espaço com CES Multigates

Os CES Multigates oferecem uma passagem economizadora de espaço para até 37 cabos através de uma única placa. As aberturas estão posicionadas de forma estruturada, garantindo assim uma entrada de cabo organizada.

CES Multigates no quadro de comando

Os CES Multigates permitem um elevado grau de flexibilidade, uma vez que podem ser utilizados para cabos de 5 a 60 mm de diâmetro, cobrindo assim uma vasta gama de aplicações.

Utilização flexível do CES Multigates

Em conjunto com uma placa de módulo, os CES Multigates podem ser montados não só no painel do quadro de comando como também no respetivo fundo.

Multigates para condições extremas

As placas são anti-inflamáveis (classe de inflamabilidade V0, UL 94), resistentes a óleo (material preto) e utilizáveis a temperaturas entre -40 °C e +100 °C.

Brochura de produtos
Acessórios para quadros de comando

Descubra a variedade de acessórios para quadros de comando na brochura de produtos. Os acessórios garantem a proteção e a organização dentro e fora do quadro de comando. Além disso, as tomadas e as interfaces de serviço facilitam a manutenção, o serviço e o diagnóstico.

Descarregar brochura
Quadro de comando com vários acessórios