Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

COMPLETE line – Soluções específicas da indústria para o quadro de comando Com o portfólio de produtos abrangente e compatível COMPLETE line, pode construir quadros de comando com rapidez e facilidade. Graças ao desenho e manuseamento uniformizados, os produtos COMPLETE line são particularmente fáceis de instalar. Assim, poupa tempo de montagem, colocação em funcionamento e manutenção. Todos os produtos COMPLETE line dispõem de tecnologia de ligação push-in. Isso permite fazer a cablagem de aplicações completas de forma rápida e sem ferramenta.

Visualização das soluções para o quadro de comando

Soluções funcionais para todas as indústrias

COMPLETE line é a solução consistente para instalações no quadro de comando e de campo em diversas indústrias. Quer se trate do fabrico de máquinas, do setor energético, da automação de edifícios ou na indústria de processos: o amplo portfólio do programa COMPLETE line cobre os requisitos específicos de cada indústria. Assim, obtém unidades funcionais completas de uma única fonte!

Mapa de imagem interativo: Soluções para o quadro de comando para todas as indústrias
Indústria de processos
COMPLETE line oferece-lhe soluções globais para a sua instalação no quadro de comando e de campo no ambiente de processo.
Saber mais
Indústria de processos
Setor energético
COMPLETE line oferece-lhe soluções integradas para a construção de quadros de comando de aplicações energéticas.
Saber mais
Setor energético
Fabrico de máquinas
COMPLETE line oferece-lhe soluções globais para todas as funções da instalação no quadro de comando e de campo no fabrico de máquinas.
Saber mais
Fabrico de máquinas
Habitações
COMPLETE line fornece soluções inteligentes para a Building Intelligence no seu edifício residencial.
Saber mais
Habitações
Edifícios funcionais
COMPLETE line oferece soluções globais para o controlo, a comunicação e a alimentação de edifícios funcionais.
Saber mais
Edifícios funcionais

Suas vantagens com o sistema COMPLETE line


Pessoa com produtos do portfólio COMPLETE line
Pessoa a instalar produtos COMPLETE line no quadro de comando
Pessoas a falar sobre COMPLETE line
Pessoa a trabalhar em frente a um quadro de comando
Pessoa com produtos do portfólio COMPLETE line

Graças à sua uniformidade em termos de função e design, os produtos do portfólio COMPLETE line permitem um manuseamento particularmente fácil durante todo o processo de instalação. Os componentes funcionais são destacados a cores. Graças à uniformização dos acessórios, a montagem é particularmente fácil e rápida.

Pessoa a instalar produtos COMPLETE line no quadro de comando

Graças à utilização consistente da tecnologia de ligação push-in, a montagem dos produtos COMPLETE line é feita sem esforço e com segurança de processo. A tecnologia push-in permite-lhe ligar os condutores mediante encaixe fácil, sem o uso de ferramentas. Desta forma, reduz significativamente o esforço de tempo para esta etapa de trabalho.

Pessoas a falar sobre COMPLETE line

Os acessórios uniformizados dos produtos COMPLETE line para jumpear, marcar e testar asseguram não só um manuseamento particularmente fácil no processo de instalação e montagem. A utilização de componentes uniformes também reduz os esforços de aquisição e logística.

Pessoa a trabalhar em frente a um quadro de comando

COMPLETE line oferece-lhe um portfólio global de produtos para planear e criar totalmente a sua instalação do quadro de comando e de campo. Os diferentes componentes são perfeitamente adaptados entre si e podem ser montados com acessórios uniformizados. Desta forma, reduz de modo consistente os seus custos de engenharia, aquisição e instalação.

COMPLETE line – A solução global para o quadro de comando

Para uma maior eficiência na sua produção
Conceber juntos a construção de quadros de comando

A Phoenix Contact apoia-o ao longo de todo o processo de construção de quadros de comando, desde a engenharia até ao quadro de comando pronto. Descubra as nossas soluções modulares e escaláveis para a construção eficiente de quadros de comando.

Saber mais
Pessoa à frente de um quadro de comando com um pavilhão de produção ao fundo