Proteção contra sobretensão e filtro de supressão de interferências

Proteger eficazmente

Proteger eficazmente

Deseja que os seus sistemas trabalhem sem perturbações? A proteção contra sobretensão é uma condição essencial para alcançar esse objetivo.

Voltar para Produtos

Categorias

Procurar em Proteção contra sobretensão e filtro de supressão de interferências

Exibir todos os produtos dessa categoria

Pode corrigir e eliminar avarias de alta frequência e pobres em energia com filtros de supressão de interferências. Se se tratar de picos de tensão transitórios e ricos em energia, utilize os dispositivos de proteção contra descargas elétricas ou relâmpagos.

Vantagens

  • Proteção de todas as aplicações e sinais comuns, graças a um portfólio de produtos completo
  • Diversas áreas de aplicação – formatos e tecnologias de ligação para cada aplicativo
  • Instalação com economia de espaço e de custos, graças ao formato compacto
  • Saber o que se passa o mais cedo possível, graças a verificação atempada dispositivo de proteção de encaixe
  • Proteção contra tensões transitórias e de alta frequência com combinações de filtros de supressão de interferências e proteção contra sobretensão

O princípio do circuito de proteção

O circuito de proteção previne sobretensões transitórias sem falhas.  

O circuito de proteção contra sobretensões transitórias

O "circuito de proteção eficaz" contribui para a realização de uma proteção completa contra sobretensão.

Como funciona:

Desenhe um círculo imaginário à volta de um objeto que pretenda proteger.

Deve instalar os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias em todos os locais, onde os cabos condutores atravessam o círculo.

Assim, a área dentro do circuito de proteção fica protegida, permitindo evitar de forma consistente contra sobretensões relacionadas com os cabos.

Durante o planeamento, tenha em consideração as seguintes áreas:

  • Fonte de alimentação
  • Tecnologia de medição, controlo e regulação
  • Processamento de dados, telecomunicação
  • Dispositivos de transmissão e receção

Phoenix Contact

+351 219 112 765

Carlos Coutinho

Engº Carlos Coutinho

Product Manager

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão e filtro contra interferências