Ligação push-in

Ligação push-in

Encaixe fácil

Aproveite as vantagens da tecnologia de encaixe direto push-in: redução de até 50% das forças de inserção e cablagem sem ferramentas.

Voltar para Réguas de bornes

Categorias

  • Blocos de distribuição
    Blocos de distribuição

    Os blocos de distribuição Push-in PTFIX prontos a ligar permitem poupar ainda mais tempo e espaço na instalação.

  • Bornes de componentes
    Bornes de componentes

    Soluções individuais, flexíveis e fáceis para tarefas de comutação - com os bornes de componentes apropriados.

  • Bornes de corrente elevada
    Bornes de corrente elevada

    Efetue a cablagem de secções transversais de condutor grandes até 185 mm² de forma fácil, segura e rápida

  • Bornes de instalação
    Bornes de instalação

    Formato particularmente baixo, montagem simples e combinação livre – vantagens evidentes dos bornes de instalação para a tecnologia de edifícios.

  • Bornes de passagem
    Bornes de passagem

    Com os bornes de passagem compactos, integre, ligue em ponte e identifique convenientemente secções do condutor grandes ou pequenas.

  • Bornes de sensor/atuador
    Bornes de sensor/atuador

    Nível de sinal, distribuição de potencial e função de condutor de proteção unidos num borne - a solução perfeita para o fabrico de controladores.

  • Bornes de terra
    Bornes de terra

    Efetuar rapidamente ligações à terra: basta encaixar os bornes de terra na calha metálica.

  • Bornes de vários condutores
    Bornes de vários condutores

    Distribuir facilmente potenciais com os bornes de vários condutores, bem como ligar diferentes tipos de condutores ou secções transversais de forma segura.

  • Bornes de vários níveis
    Bornes de vários níveis

    Distribuir facilmente os potenciais em espaços confinados. A cablagem é efetuada de forma confortável com os bornes de vários níveis.

  • Bornes encaixáveis
    Bornes encaixáveis

    Contacto potente e ligação à prova de toque – estas são funcionalidades inteligentes dos bornes encaixáveis.

Procurar em Ligação push-in

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com a tecnologia de ligação push-in, agora é possível ligar facilmente condutores a partir de 0,25 mm², diretamente e sem ferramentas. A mola de contacto especial permite um encaixe simples e apresenta uma excelente qualidade de contacto.

Vantagens

  • Ligação de condutor rápida de condutor rígido e condutor pré-tratado através de tecnologia de encaixe direto sem ferramenta
  • Encaixe confortável graças ao esforço de encaixe 50% inferior
  • Cablagem e operação seguras graças aos botões de pressão com cores distintas
  • Ligação de todos os tipos de condutor graças à ligação frontal confortável
  • Remoção fácil do condutor sem ferramenta especial
  • Redução dos custos logísticos com os acessórios universais do sistema CLIPLINE complete
  • As réguas de bornes com ligação push-in fazem parte do sistema COMPLETE line

Réguas de bornes PT

Réguas de bornes push-in PT  

Réguas de bornes push-in PT

Com as réguas de bornes PT com tecnologia de ligação push-in, tem à sua disposição o borne certo para qualquer tarefa desde 1,5 mm² até 185 mm².
A ligação é confortável: encaixe condutores rígidos ou com terminais ponteira a partir de 0,25 mm² no orifício para condutor. A mola de contacto abre-se automaticamente e assegura a força de pressão suficiente de encontro à barra de corrente.
Estas réguas de bornes utilizam as vantagens do sistema CLIPLINE complete. Estas incluem a combinação livre de todas tecnologias de ligação e os acessórios de sistema padronizados.

Tecnologia de ligação push-in ao detalhe

  • Ligação de condutores direta e sem ferramenta para condutores rígidos ou pré-montados com terminal ponteira.
  • O contorno especial da mola permite um encaixe muito fácil de condutores rígidos e com terminal ponteira a partir de 0,25 mm² com forças de extração simultâneas máximas dos condutores.
  • Encaixe confortável graças ao esforço de encaixe 50% inferior.
  • O botão de pressão permite soltar facilmente os condutores, utilizando qualquer ferramenta, sem contacto direto com componentes sob tensão.
  • Para poder ligar condutores flexíveis a partir de 0,14 mm² sem terminal ponteira, basta acionar o botão durante o encaixe.
  • Cablagem e operação seguras graças aos botões de pressão com cores distintas.
  • Ligação de todos os tipos de condutor graças à ligação frontal confortável.
 
Tecnologia de ligação push-in ao detalhe

PTV - em comparação

PTV, o borne PT com ligação lateral do condutor.  

Para garantir uma cablagem ainda mais clara, a série de bornes PTV possui uma ligação de condutor lateral.

Ao contrário dos anteriores bornes PT, os bornes PTV distinguem-se por uma introdução lateral do condutor. Graças ao posicionamento das ligações dos condutores, é garantida uma cablagem ainda mais clara, sem ângulos de curvatura. Como consequência, a aplicação das marcações do condutor é simplificada e é assegurada uma melhor identificação das ligações. Os botões de pressão do borne padrão PT, operados a partir de cima, garantem ainda o máximo conforto de operação.

Bornes de corrente elevada PTPOWER

Ligação simples através da tecnologia Power-Turn  

Ligação simples através da tecnologia Power-Turn

Os bornes de corrente elevada com a nova tecnologia de ligação Power-Turn oferecem agora a opção de ligação mais rápida e fácil para a cablagem de condutores grandes. Ligue condutores de até 185 mm² simplesmente girando a alavanca de comando – já está.

Em alternativa, os condutores podem ser encaixados de forma simples e rápida com a alavanca fechada através da tecnologia push-in integrada.

Tecnologia de ligação push-in – Consistente do campo ao controlador

A tecnologia de ligação push-in da Phoenix Contact permite cablar toda a aplicação de forma simples e segura.

Push-in – a nova experiência de encaixe  

Push-in – a nova experiência de encaixe

Desde a cablagem de campo à de potência e de controlo, tem à sua disposição uma gama de produtos completa. Ligue sensores e atuadores, réguas de bornes, componentes de interface e de automação de forma simples e sem ferramenta.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Tecnologia de ligação push-in

Tecnologia de ligação push-in da Phoenix Contact.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar