PSRmini安全继电器

PSRmini超薄安全继电器——6 mm的厚度,提供可靠安全性

超薄安全继电器,提供可靠安全性:使用该新型安全继电器可节省70%的空间,满足安全功能要求。

PSRmini继电器,具有机械联锁式触点,是目前超薄的安全继电器。
宽度仅为6到12 mm,却能提供与大型安全继电器相同的性能。
采用菲尼克斯电气全新的继电器技术,实现超薄设计。PSRmini具备多种超凡特性,是机械制造和过程工艺的理想选择。

优势

  • 超薄设计,节省高达70%的空间,机械联锁式触点,提供较大的灵活性。
  • 菲尼克斯电气的创新型继电器技术:确保安全性,切换高达6 A的负载。
  • 全球认证,适用所有相关市场
  • 安全耦合继电器可直接用于Ex 2区,简化分布式安装
  • 结构设计精细化,带一个或多个常开触点,实现模块化安全配置

新一代的安全继电器:PSRmini

带机械联锁式触点的超薄PSRmini安全继电器  

带机械联锁式触点的超薄PSRmini安全继电器

PSRmini系列共28个订货号,提供6 mm和12 mm两种厚度。超薄设计,性能卓越:可切换高达6 A的负载,通过全面认证,兼容各种信号发送器和安全控制器。

超薄设计,可充分利用控制柜内有限的空间;性能卓越,可处理大量新信号。结构设计精细化,实现模块化安全配置:提供6 mm超薄安全继电器(带1个常开安全触点)以及12 mm超薄安全继电器(带2或3个常开安全触点)。

PSRmini超薄安全继电器,节省空间并实现灵活性,适于各种应用。

菲尼克斯电气突破性的新型继电器技术

全新的6 mm基本型继电器

全新的6 mm基本型继电器

菲尼克斯电气全新的继电器技术是新型PSRmini系列超薄安全继电器的核心。宽度仅为6 mm的基础型继电器,带机械联锁式触点,应用多种技术,实现卓越的安全术和可靠性。与标准基本继电器相比,该继电器更坚固耐用、性能更可靠,同时还具备诊断功能。

为确保高生产精度,并满足我们严格的质量要求,基本型继电器及其每个部件均由菲尼克斯电气生产制造。

卓越的安全功能、全新的安全理念

PSRmini适用于机械制造领域  

适用于机械制造领域的PSRmini可扩展安全继电器

新型PSRmini安全继电器不仅占用空间小,在机械制造领域更具备以下优势:

  • 产品种类齐全,兼容各种信号发送器,如急停设备、安全门开关和光栅
  • 仅配备一个常开安全触点,实现模块化安全配置
  • 全面认证,销往全球
  • 机械联锁触点,满足高至PL e(ISO 13849)和SILCL 3(IEC 62061)的所有通用安全功能

符合SIL3关于潜在爆炸区域的所有规定

用于过程工业的PSRmini  

PSRmini使用终端板进行布线,实现高密度安装

安全的PSRmini耦合继电器可用于安全控制器输出信号的放大和电气隔离。为满足相关过程控制系统的要求,该系列产品还提供通过SIL认证的耦合继电器模块,可实现安全启用(急停)和安全禁用(防火防气)。

除节省空间和材料外,PSRmini还具有多种其他优势:

  • 实现对装置或控制器直接、快速、简便的诊断,缩短维修期内的停机时间
  • 适用潜在爆炸区域的安全耦合继电器,轻松实现分布式安装
  • 使用定制终端板进行系统布线,实现现场正确连接、快速启动

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


菲尼克斯电气的继电器技术

在最小宽度内通过机械联锁触点实现高性能。