采用模块化DIN导轨壳体的Energy Controller

案例概况

菲尼克斯电气的电子模块壳体  

电子模块壳体不仅仅是电子模块的外包装

  • 电子模块壳体要求模块化结构、灵活的PCB连接以及新颖的外观设计。
  • 位于纽伦堡(Nuremberg)的Scheidl GmbH公司利用菲尼克斯电气的BC壳体作为其Energy Controller系统的多功能壳体。
  • 位于雷根斯堡(Regensburg)的Optimus Meine Energie GmbH公司使用此设备对热电联供发电厂进行联网、监测和控制。
  • DIN导轨连接器在Energy Controller模块化壳体中发挥着重要作用。

客户概况

作为一家位于纽伦堡的新公司,Scheidl GmbH专注于供暖系统,尤其是可再生能源和能源效率领域的创新型测控技术。此外,该公司生产的Energy Controller是用于记录测量数据的单机装置,通过测量温度、检测状态和记录仪表读数来监控系统。

应用案例

Dipl.-Ing. (FH) Achim Scheidl and Dipl.-Ing. Arno Friedrich  

Achim Scheidl和Arno Friedrich将菲尼克斯电气的壳体用于他们的解决方案

“用于记录温度和能量的测量数据记录器让功能复杂的供暖系统变得一目了然,”Scheidl GmbH的总经理Achim Scheidl解释说。“过去的系统相对简单,与能源成本关系不大,因此测量数据是否精确并不重要。” 新型供暖系统,尤其是使用可再生能源的供暖系统,则更为复杂。正如Scheidl解释的那样:“只有对电气和热学数据进行长期的测量和评估后,才能真正了解供暖系统。”

基于之前大量的研发工作,Energy Controller现能提供丰富的功能。“开发第一代Energy Controller时,我们甚至未考虑壳体,只专注于产品功能,”Scheidl回忆说。“不同的壳体内安装了各种通过电缆相连的零件。”重新设计时,Scheidl试图找到一种适用于所有设备组件的壳体系统。

解决方案

菲尼克斯电气的BC 107壳体  

Energy Controller的基本模块是菲尼克斯电气的BC 107壳体

“通过使用菲尼克斯电气的BC电子模块壳体,我们找到了一种适于基本模块和扩展模块的灵活系统,该系统可根据我们的设计规格进行调整,”Scheidl说。壳体宽度范围从17.8 mm至161.6 mm,不同模块可采用相同外观设计的壳体轻松安装。

充足的PCB板组装空间,简化布局和开发过程的组态工作。壳体内部PCB板支持三维安装,电子设备的功能互不影响,PCB板可卡接到与DIN导轨平行和垂直的位置。“16位总线连接器是设备设计的关键,”Scheidl解释说。“该连接器支持数据和电力的串行或并行传输,并最小化接线工作量。”

菲尼克斯电气的DIN导轨连接器  

采用DIN导轨连接器,轻松更换模块

从电厂(如热电联供发电厂)到终端用户的长途传输路径中,DIN导轨连接器也发挥着重要作用。

“由于该产品无需额外接线便可自行建立设备间的连接,Engergy Manager安装更轻松,”Optimus Meine Energie GmbH公司的总经理Arno Friedrich解释说。“甚至无需破坏拓扑结构,即可手动完成现场的快速安装和后续的模块更换。”

采用了菲尼克斯电气模块化壳体的Energy Manager  

通过互联网可访问热电联供发电厂 – 测量数据存储在Energy Manager中

作为Scheidl GmbH的客户和合作伙伴,Optimus Meine Energie GmbH公司将Scheidl的Energy Controller用作其Engergy Manager的核心组件。例如,雷根斯堡当地的一家能源供应商Rewag的热电联供发电厂便使用了Energy Manager,按需协调和控制热电供暖系统。

所有相关运行数据可远程访问读取,一旦系统发生故障,立即通知操作人员。系统检查无需耗时的现场安排,提高了系统可用性。

案例总结

Optimus公司不仅为客户提供Energy Manager系统,还为运营商提供全套能源监控解决方案和服务,而菲尼克斯电气的模块化DIN导轨壳体在其中发挥着重要作用。

“由于产品采用了模块化壳体,我们能够针对每个系统精确配置Energy Manager,并在运行过程中轻松修改,”Friedrich解释说。“如果运营商需要扩展模块,只需随时添加Scheidl的其他模块即可。” 该设备支持热插拔,无需关机,也无需安装其他软件。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

更多信息

Referrer: