返回概述

1600系列非管理型交换机

FL SWITCH 1605安装在型材上

通过FL SWITCH 1605可在现场直连多达五台以太网网络设备。防护等级达IP67的非管理型交换机可抵御潮湿和灰尘等外界影响。I/O模块等现场设备可在本地直接集成至联网设备。该系列交换机支持即插即用功能,无需组态即可轻松安装。为避免线路受恶劣环境的影响,电源和网络布线设计均采用适于现场应用的M12标准连接器。

安全应用于自动化网络

用于机械制造领域的FL SWITCH 1605交换机  

FL SWITCH 1605适于机械制造领域

FL SWITCH1605适用于支持PROFINET、EtherNet/IP™或Modbus/TCP自动化协议的网络。该交换机符合​IEEE 802.1Q标准,支持服务质量功能,可优先调度数据包。例如,在数据流量较大的情况下,时间敏感的过程数据不会受到低优先级数据包的干扰。从而,非管理型交换机可确保PROFINET网络的实时性。该交换机支持高达100 Mbps的数据传输速率,可与I/O站点和控制器等现代化现场设备进行通信。

灵活选择安装位置

安装在结构型材上的IP67交换机  

防护等级达IP67的1605型交换机总宽仅30 mm

防护等级达IP67的1605型交换机安装位置灵活。总宽仅30 mm,用两颗M6螺钉即可固定,可直接安装在设备的结构型材上,因而无需准备和固定安装板,省时省力。 该系列非管理型交换机防护等级达IP67,采用-40°C到+70°C的宽温设计,适用于恶劣环境。

电源也可实现线形拓扑

Y型分配器  

通过Y型分配器,用同一电源为一条线路中的多台设备供电

FL SWITCH 1605可灵活安装电源。除可为每台交换机单独供电外,还可通过同一个电源为一条线路中的多台设备供电。使用Y型分配器可实现高成本效益的供电。将分配器接入交换机的电源线,将电力分配给其他设备。由于非管理型工业交换机采用节能设计,可实现扩展的线形拓扑。

移动应用

收割机  

防护等级达IP67的非管理型交换机适于车辆应用

1605交换机采用超薄超轻设计,适用于机器人工具、运输系统和车辆等移动应用。由于支持宽范围的输入电压,该交换机可在输入电压为12或24 V DC的车辆上使用。交换机耗电量低,也适于电池驱动的应用。

FL SWITCH 1600概览

 FL SWITCH 1600
传输速度10/100 Mbps
电源9 ​V DC​ ... 32 ​V DC
温度范围-40°C…70°C
防护等级IP67
特殊性能服务质量(QoS)、用于PROFINET网络的PTCP过滤器
认证CE、​UL

点击此处查看1600系列非管理型交换机产品列表。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100