UM-ALU挤压型材壳体

UM-ALU挤压型材壳体

适用于苛刻的环境

铝质壳体牢固耐用,确保苛刻环境下的可靠应用。

返回至 DIN导轨壳体

类别

搜索范围 UM-ALU挤压型材壳体

显示该分类下的所有产品

UM-ALU壳体完全采用铝质材料,可提供出色的电磁兼容保护,同时在装配过程中保证全面的灵活性。该系列壳体适用于可能存在大量电磁干扰的工业环境。

优势:

  • 耐热铝制壳体,为敏感电子设备提供有效保护
  • 有效的EMC保护
  • 为不同电子模块提供多种尺寸的型材壳体和盖板
  • 多达七个PCB安装层,实现灵活的电子模块解决方案

EMC保护和耐热性

EMC保护  

EMC保护和耐热性

铝制挤压型材壳体有多种长度可选。根据需要还可提供定制长度。

  • 全铝材料
  • 耐热
  • 为电子模块提供有效的EMC保护

多种保护盖型号

保护盖  

多种保护盖可提供有效的防触电保护

多种保护盖型号,提供有效的防触电保护,确保电子模块开发的高度灵活性。

灵活的安装层

灵活的安装层  

多个PCB安装层

灵活的安装层可实现面向应用的设备开发。因此,壳体中可集成大量电子模块。

菲尼克斯电气挤压型材壳体相关信息

菲尼克斯电气的挤压型材壳体的主要特性是支持快速安装、印刷电路板的位置和长度可灵活调节。用户可根据需要选择PCB连接技术开发设备。开放式设计特别适合含大型元件的PCB。此外,还可选择保护盖保护电子设备。该壳体采用开放式设计,通过卡接可实现便捷的免工具设备组装,因而可定制壳体长度并无缝集成大型电子元件。此外,保护盖的安装位置可变,设计更灵活。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务