监测电涌保护器

ImpulseCheck和CHECKMASTER 2

随时了解当前情况

我们的解决方案可提供基于云的自动实时或手动监测,大幅提高系统可用性。

返回至 电涌保护和干扰滤波器

类别

搜索范围 电涌保护器测试仪

显示该分类下的所有产品

电涌电压会导致电气装置和电涌保护器过载。因此,必须在故障发生之前先了解系统和电涌保护器的状态。

优势

  • 通过预防性检查了解电涌保护器的当前健康状态(SOH)
  • 自动调整测试算法和更新功能,紧跟最新发展趋势,确保品质和安全
  • 通过ImpulseCheck使用数字化增值和服务
  • 电涌保护装置的辅助系统是COMPLETE line系统的一部分

清晰了解系统状况

ImpulseCheck可监测四根传感器线缆  

ImpulseCheck最多可监测一台电涌保护器上的四根线缆

ImpulseCheck是首个用于市电电涌保护器监测的智能辅助系统。该系统通过云连接检测量每个电涌保护器的健康状态,并提供全新的数字化服务。

通过该系统,用户可检测电涌保护器的实际负载,有效预测故障并及时安排维护。

ImpulseCheck的工作原理

ImpulseCheck可监测四根传感器线缆  

使用ImpulseCheck监测组合式电涌保护器

ImpulseCheck通过检测电涌电压和高频电压脉冲,持续监测SPD的带电导线。 所获取的数值发送至PROFICLOUD,并通过PROFICLOUD上所保存的菲尼克斯电气电涌保护器(SPD)模型进行解析和评估。

ImpulseCheck不仅可对不同的脉冲进行计数,还可对振幅、电荷和比能进行分析。

用户可直接获悉系统的实际负载,并检测每个保护插头的当前健康状态(SOH)。由于PROFICLOUD连接,用户可通过任何网页浏览器查看电涌保护器的状态信息。系统还可推送消息及时报告诸如保护插头状态改变等信息。这样,用户可在SPD发生故障前及时采取措施。

ImpulseCheck或CHECKMASTER:任您选择

ImpulseCheck可监测电源电缆中的带电导线。即使没有安装电涌保护器,该设备也可测量脉冲,提供系统负载信息。ImpulseCheck辅助系统可监测I类和II类电涌保护器,是自动计算电涌保护器健康状态的创新性解决方案。

此外,CHECKMASTER 2适用于菲尼克斯电气几乎所有的插拔式电涌保护器。通过CHECKMASTER 2,用户可手动测试用于市电、测量和控制系统以及数据传输系统的电涌保护器。

定期检查电涌保护器

电涌保护器测试仪CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2:适于多种设计和电路的测试仪

IEC 62305-3规定必须定期测试电涌保护器。此外,该标准还要求记录测试值,并生成可追溯的文件。

ImpulseCheck可实时监测电涌保护器。用户可随时按下按钮,输出当前状态并进行记录。

用户还可选用CHECKMASTER 2进行手动测试。

  • 将SPD插头插入相应的测试基座。
  • 测试过程自动完成。
  • CHECKMASTER 2可将所有测试结果存储在内存中。
  • 存储的测试值可立即输出或随后输出。
  • 测试报告含产品名称、测试结果、日期和时间。

使用CHECKMASTER 2条形码扫描仪,轻松识别测试对象

条形码扫描仪  

使用条形码扫描仪,轻松识别测试对象

CHECKMASTER依据电涌保护器的具体电气特性,测试菲尼克斯电气的电涌保护器。使用条形码扫描仪可准确采集订货号信息。
只需将测试对象插入相关的测试适配器,等扫描仪检测到设备型号后,测试程序自动启动。
或者,测试对象插入测试适配器后也可通过触摸屏手动输入测试对象的订货号。

测试结果

  • 状态1:状态正常
  • 状态2:已达临界值
  • 状态3:已过载,需要更换

已达临界值——建议更换

如果CHECKMASTER指示“已达临界值”,则电涌保护器已有过数次过载。尽管电涌保护器仍可运行,但作为预防性维护,也应予以更换。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电涌保护和干扰滤波器

服务


ImpulseCheck

用于控制柜的早期预警系统。