开关量信号

开关量信号

开关量信号

TERMITRAB complete系列为各种应用提供可靠的电涌保护。

返回至 适用于MCR技术系统的电涌保护器

类别

搜索范围 开关量信号

显示该分类下的所有产品

我们把特定开关状态的传输称为数字量信号或开关触点信号。此类情况下,这些信号会路由到公共参考电位。过电压会干扰状态的传输,导致系统故障。合适的电涌保护解决方案可保护信号传输,确保系统正常运行。

优势

  • 超薄电涌保护器,宽度仅为3.5 mm
  • 提供适用于各类应用的型号和连接技术,应用广泛
  • 插拔式电涌保护器,便于测试
  • 保护器采用超薄设计,节省安装空间

开关量信号

开关量信号  

TERMITRAB complete系列插拔式电涌保护器

开关状态和信号触点是典型的开关量信号。控制器也可切换电磁阀等执行器。控制器灵敏的输入及输出端均需要安装合适的电涌保护器。开关量信号通常基于公共参考电位。典型的开关量信号电涌保护器采用通常采用2x1或4x1的保护回路。   

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

测量和控制技术的电涌保护