安全耦合继电器

安全耦合继电器

确保过程行业高可用性

经认证的耦合继电器,带机械连锁触点,实现安全启动和关闭。

返回至 安全继电器模块

类别

搜索范围 安全耦合继电器

显示该分类下的所有产品

无论是过程行业还是机械制造行业,一旦发生紧急情况,都必须确保可靠的信号耦合。菲尼克斯电气提供的安全继电器带有机械联锁触点,可实现安全信号耦合。

优势

  • 机械联锁触点确保符合EN 50205标准的安全性
  • 符合IEC 61508标准的安全诊断和验证测试
  • 专为过程行业的控制系统而设计,兼容性高
  • 可获取所有安全相关的特性数据,轻松实现安全验证

PSRmini超薄安全耦合继电器

PSRmini超薄安全耦合继电器  

PSRmini可节省高达70%的空间

RSRmini耦合继电器采用自主研发的继电器技术,外形十分紧凑。带机械联锁触点的SIL耦合继电器,最高可节省70%的空间,同时确保性能可靠。

  • 总宽度6 mm
  • 用于安全启动和关闭的耦合继电器
  • LED指示灯可直接在模块上实现SIL认证的诊断
  • 主动向控制器发送故障消息可缩短计划维护期间的停机时间
  • 兼容标准安全系统

PSRclassic传统安全耦合继电器

PSRclassic传统安全耦合继电器  

用于安全关闭的传统耦合继电器

PSRclassic系列传统耦合继电器带机械联锁触点,实现安全关闭。该系列耦合继电器功能全面,型号多样。外壳宽度与市场标准外壳尺寸相符。

  • 总宽度17.5 mm
  • 用于安全关闭的耦合继电器
  • 兼容标准安全系统

机械联锁触点,安全性高

机械联锁触点  

机械联锁触点

基本型继电器的常开和常闭触点通过机械联锁互连,防止常开和常闭触点同时闭合。 连接到对应的电路后,继电器可靠检测到触点故障,确保人身和机械安全。
 

PSRmini和PSRclassic产品均配有机械联锁触点,确保高安全性。

灵活的I/O配线系统

菲尼克斯电气的灵活I/O配线系统  

菲尼克斯电气的灵活I/O配线系统

通用I/O等智能I/O模块可为过程行业工厂的新建和改装提供全新可能性。

使用菲尼克斯电气的灵活I/O配线系统,通用型I/O在接口和配线层面真正实现“通用”。该配线系统可将标准化基座模块与具有不同电气功能的可替换输入/输出附件适配(IOA)。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100