PSR-SCF- 24UC/URM/2X21
-
耦合继电器
2981363
产品详情
适配产品
优势
适用最高分类1、PL c (EN ISO 13849-1),SIL 1 (EN IEC 62061),SIL 1 (IEC 61508)
符合EN 50205标准的机械联锁触点,实现安全回读
由于采用了集成型报警触点,因此认证测试简单,符合IEC 61508由于
单通道或双通道控制
2 个转换触点(EN 50205 type B)