PSR-SPP- 24DC/FSP/2X1/1X2
-
耦合继电器
2986957
安全耦合继电器,可满足各种SIL 3应用要求,可将数字量输出信号连接至I/O,2路常开安全触点输出,1个信号触点,适于安全状态关闭的应用,集成测试脉冲滤波器,可插拔的直插式连接端子,宽度:17.5 mm
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
17.5 mm超薄壳体
符合IEC 61508的SIL 3
由于采用了集成型报警触点,因此认证测试简单,符合IEC 61508由于
由于采用了控制器测试脉冲滤波,因此其使用寿命长
符合强制导向触点的EN 50205
2 个启用电流通路
将失效保险控制器的数字输出信号连接到I/O设备(阀门等),用于电气隔离和电源适配