返回概述

PROFIBUS网络延长器

高速PROFIBUS网络延长器  

PROFIBUS网络延长器——将PROFIBUS扩展20 km

网络PROFIBUS设备之间相距长达20 km。PROFIBUS网络延长器采用稳定的SHDSL调制方法。因此,数据速率最高可达1.5 mps。除电缆外,室内电话线等也可以使用。
最大PROFIBUS数据速率以及要在PROFIBUS系统中设定的时隙都通过组态软件计算。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100