返回概述

电源概览

菲尼克斯电气的各系列均具备相同的优势,如高操作安全性。每个产品也有其特性。首先,根据实际应用需要选择合适的特性。

菲尼克斯电气的STEP POWER电源菲尼克斯电气的UNO POWER电源菲尼克斯电气的TRIO POWER电源菲尼克斯电气的QUINT POWER 100 W电源菲尼克斯电气的QUINT POWER 100 W电源
STEP POWERUNO POWERTRIO POWERQUINT POWER < 100 WQUINT POWER > 100 W
具有宽域电压输入和多项国际认证,可全球通用。xxxxx
+40°C环境温度下,MTBF(平均无故障时间)大于50万小时,可靠性高xxxxx
可并联使用,用于冗余供电或增加功率xxxxx
-25°C到+70°C宽温工作,适用于户外安装xxxxx
适用于符合EN 60335标准的家用电器x    
实时功能监控,通过开关输出,实现远程诊断  xxx
三相设备,在一个相位出现永久故障的情况下,也能无故障运行  x x
具有动态功率裕度,可靠启动大负载  xxx
静态功率裕度,轻松扩展系统   x[1]x
SFB技术可触发微型断路器脱扣    x
预防性功能监控,可在故障发生前提示临界运行状态   xx
可进行个性化参数设置    x
菲尼克斯电气的STEP POWER电源菲尼克斯电气的UNO POWER电源菲尼克斯电气的TRIO POWER电源菲尼克斯电气的QUINT POWER 100 W电源菲尼克斯电气的QUINT POWER 100 W电源
STEP POWERUNO POWERTRIO POWERQUINT POWER < 100 WQUINT POWER > 100 W
具有宽域电压输入和多项国际认证,可全球通用。xxxxx
+40°C环境温度下,MTBF(平均无故障时间)大于50万小时,可靠性高xxxxx
可并联使用,用于冗余供电或增加功率xxxxx
-25°C到+70°C宽温工作,适用于户外安装xxxxx
适用于符合EN 60335标准的家用电器x    
实时功能监控,通过开关输出,实现远程诊断  xxx
三相设备,在一个相位出现永久故障的情况下,也能无故障运行  x x
具有动态功率裕度,可靠启动大负载  xxx
静态功率裕度,轻松扩展系统   x[1]x
SFB技术可触发微型断路器脱扣    x
预防性功能监控,可在故障发生前提示临界运行状态   xx
可进行个性化参数设置    x

[1]适用于以下设备:2904597, 2904598, 2909575, 2909576, 2904605, 2904595


返回概述
更多信息
  • 电源概览

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

定制电源,提高系统可用性
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_P-22-03/fe33ddbe-218c-4e46-97b4-6f12d82de835