雷电流测量系统

采集、评估、应用

采集、评估、应用

您可以联机获取系统中雷击放电的相关信息,并根据系统的负荷情况采取相应的维护措施。

返回至 监视和诊断

类别

搜索范围 雷电流测量系统

显示该分类下的所有产品

该测量系统监测并分析雷电流的所有重要参数。实时评估并远程发送信号。整合系统运行参数和测量数据,为控制和维护决策提供合理依据。

优势

  • 采用智能测量系统,轻松探测和评估雷电流负载
  • 通过持续远程监测,合理规划维护工作
  • 内置网络服务器,数据输出和配置更轻松
  • 通过RJ45以太网接口,轻松集成到标准网络系统

监测系统的结构

菲尼克斯电气的独特的雷电监测系统  

用于远程监控的雷电监测系统

该系统含一个评估单元,评估单元可带三个传感器。传感器安装在防雷保护系统的电涌保护器上。信号通过光纤传输。

安全的测量方法

菲尼克斯电气的独特雷电监测系统:法拉第效应  

独特的雷电监测系统:法拉第效应

该系统根据法拉第原理工作。发生雷击时,电涌电流在保护装置周围形成磁场,而传感器能够检测到该磁场。

随后,系统将测量结果通过光纤电缆发送到评估单元。

评估单元根据传感器测得的结果分析数据,并确定以下雷电流参数:

  • 振幅
  • 电流上升率
  • 负载
  • 特征能量

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


轻松调试

指导如何轻松调试LM-S雷电监测系统。


LM-S雷电监测系统

LM-S监测具有1.5 MW功率输出的广西某风电场。