返回概述

优势详解

快速安全的N线滑块分断端子

可靠的N线滑块分断端子  

可靠的N线滑块分断端子

菲尼克斯电气的所有N线滑块分断端子都配有牢固的无螺钉分断滑块。

您可以使用标准螺丝刀拨动橙色滑块,使端子连接到汇流条上。每片端子的滑块位置清晰,分断状态清晰可辨。

另有防止误操作保护:

  • 将滑块推至终止位置(完全打开或闭合)
  • 使用开关锁将滑块位置固定

简单测试孔

每个接线点都有测试孔  

每个接线点都有测试孔

CLIPLINE complete还提供全系列的测试附件。

所有测试插头和接头都与桥接井相连。

清晰的标记

每个接线点上都可进行大面积标识  

每个接线点上都可进行大面积标识

标识必须够大而且清晰,以确保可靠和快速的安装。

菲尼克斯电气建筑安装用端子的每个接线点都支持清晰的标识。可以清晰辨识配电箱内的所有接线点。


返回概述
更多信息
  • 优势详解

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100