CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 135 A | 18 - 2 | |||
UL认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 18 - 2 | ||||
| C | ||||
| 18 - 2 | ||||
| F | ||||
| 18 - 2 | ||||
端子连接, 标称工作电压: 300 V, 额定电流: 125 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 35 mm2, 横截面: 2.5 mm2 - 35 mm2, 安装: 中性汇流条, 颜色: 黄绿相间
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 135 A | 18 - 2 | |||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 18 - 2 | ||||
| C | ||||
| 18 - 2 | ||||
| F | ||||
| 18 - 2 | ||||