建筑安装端子

建筑安装端子

为楼宇技术提供解决方案

使用建筑安装端子可快速完成配电箱接线,节省空间。

返回至 直插式连接

类别

搜索范围 建筑安装端子

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的矮型直插式建筑安装端子特别适合用于扁平配电箱的接线。

优势

  • 采用直连技术,无需工具即可连接预处理的刚性导线,节省时间
  • 轻松插入导线,省力50%
  • 标准插拔式桥接件轻松实现三相系统智能配线
  • 分断滑块无需直接接触中性线缆即可进行绝缘测试
  • 采用不同连接技术的建筑安装端子可随意组合,灵活性更高
  • 无需特殊工具,通过助拔按钮即可轻松连接和松开不带冷压头的柔性导线
  • 统一的CLIPLINE complete系统附件,降低物流成本

PTI建筑安装端子

专为楼宇技术定制的直插式建筑安装端子  

专为楼宇技术定制的直插式建筑安装端子

菲尼克斯电气的直插式建筑安装端子型号多样,包括三层建筑安装端子、建筑安装中性分断端子以及相应的穿墙、分断和接地端子。根据端子宽度的不同,可连接4 mm²至16 mm²线径的导线。

适于N线汇流条的输入模块

适于中性汇流条的输入模块  

适于中性汇流条的输入模块

无需工具即可将中性汇流条轻松连接至PTI 16-NLS-FI输入模块。该输入模块集成终端紧固件和支架,可节省配电箱内空间。该系列产品还提供外观相同的支架。

用于分断单独回路的建筑安装端子

建筑安装端子(DIN VDE 0100-718)  

建筑安装端子(DIN VDE 0100-718)

用于分断单独回路的建筑安装端子带分断刀闸,可根据特殊的安装技术需求进行定制:

  • 公共建筑配电箱接线和连接要求(DIN VDE 0100-0108)
  • 单独回路分断要求(DIN VDE 0100-718)

用于KNX布线的建筑安装端子

接线点和KNX导线防插错颜色编码  

接线点和KNX导线防插错颜色编码

使用带颜色编码的双层端子(单层宽度仅为3.5 mm),KNX总线系统安装更便捷。

  • 接线点和导线防插错颜色编码
  • 标准化插拔式桥接件,电位分配更便捷
  • 标识清晰,便于初始调试和日常维护和维修

通过端子标识,可在宽度仅7 mm的端子上轻松配线,并为KNX总线系统预留接线位。

DALI用建筑安装端子

适用于DALI控制应急照明系统的紧凑型建筑安装端子  

适用于DALI控制应急照明系统的紧凑型建筑安装端子

带通用分段区的三层建筑安装端子专为楼宇安装中的照明布线而设计。

  • 在空间有限的情况下,可轻松地为DALI控制应急照明系统接线或安装保险丝
  • 控制柜内各层均有两个桥接井
  • 快速轻松地实现DALI总线系统的电位分配

即连即用的直插式PTFIX配电模块:拆包、连接,轻松安装!

即连即用的直插式配电块可轻松分配电位  

即连即用的直插式配电块可轻松分配电位

模块化设计,无需手动桥接,快速安装,节省80%的时间。

电源分配模块具有11种不同的颜色及4、6、12和18个接线位,单层有2个接线位,可轻松实现安全直观的安装。使用我们的选型配置器可为系统轻松选配合适的PTFIX电源分配模块。

MPI微型电位分配器

微型电位分配器  

微型电位分配器

使用微型电位分配器,可在极其狭小的空间内实现分配电箱和配电箱的电位分配。配电块专为满足楼宇安装的需求而开发。

  • 根据DIN EN 60998-1/VDE 0613-1标准设计
  • 适用于所有通用测试探针的测试装置
  • 可连接线径0.14 mm²到1.5 mm²的各类导线

楼宇建筑安装端子系统

PTI和UTI建筑安装端子  

PTI和UTI建筑安装端子

PTI和UTI建筑安装端子可轻松实现楼宇配电箱的接线,并节省空间。所有端子均互可相兼容并任意组合,而不受连接技术的限制。建筑安装端子专为满足电气安装和配电装置的需求量身定制。标准化的桥接、标识和测试附件大大降低物流成本。新型建筑安装端子的诸多优势助您轻松完成建筑安装任务。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100