建筑安装端子

建筑安装端子

为楼宇技术提供解决方案

建筑安装端子可快速完成配电箱的接线,节省空间。

返回至 螺钉连接

类别

搜索范围 建筑安装端子

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的矮型建筑安装端子特别适合用于扁平配电箱的接线。

 

优势

  • 单相和多相电路采用外形相同的紧凑型三层配电端子,节省空间
  • 标准插拔式桥接件轻松实现三相系统智能配线
  • 采用不同连接技术的建筑安装端子可随意组合,灵活性更高
  • 分断滑块无需直接接触中性线缆即可进行绝缘测试
  • 无需拆除中性汇流条即可轻松安装端子
  • 统一的CLIPLINE complete系统附件,降低物流成本

特殊要求

UTI建筑安装端子  

专为楼宇技术定制的UTI建筑安装端子

UTI建筑安装端子

菲尼克斯电气的UTI建筑安装端子型号多样,包括三层建筑安装端子、建筑安装中性分断端子以及相应的穿墙、分断和接地端子。根据端子宽度的不同,可连接4 mm²至16 mm²线径的导线。

接线容量达10 mm²的三层建筑安装端子

接线容量达10 mm²的三层建筑安装端子  

接线容量达10 mm²的三层建筑安装端子

使用UTI多层接线端子,可在极为有限的空间内实现建筑安装布线。每层都配有双通道桥接井,可在端子条中快速分配三相电力。该端子可连接线径达10 mm²的导线,并具备CLIPLINE complete系统的所有特性。

用于分断单独回路的建筑安装端子

符合DIN VDE 0100-718规定的建筑安装端子  

符合DIN VDE 0100-0108规定的建筑安装端子

用于分断单独回路的建筑安装端子带分断刀闸,可根据特殊的安装技术需求进行定制:

  • DIN VDE 0100-0108规定的公共建筑配电箱接线和连接要求
  • DIN VDE 0100-0108规定的分断单独回路要求

楼宇建筑安装端子系统

PTI和UTI建筑安装端子  

PTI和UTI建筑安装端子

PTI和UTI建筑安装端子可轻松实现楼宇配电箱的接线,并节省空间。所有端子均互相兼容并任意组合,而不受连接技术的限制。建筑安装端子专为满足电气安装和配电装置的需求量身定制。标准化的桥接件、标识和测试附件大大降低物流成本。新型建筑安装端子的诸多优势助您轻松完成建筑安装任务。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100