大电流接线端子

大电流接线端子

电源接线更轻松

轻松、安全和快速地连接线径达185 mm²的大导线

返回至 直插式连接

类别

搜索范围 大电流接线端子

显示该分类下的所有产品

采用Power-Turn连接技术的PTPOWER大电流弹簧接线端子,可轻松连接大导线。只需旋转操作杆,即可连接线径达185 mm²及1500 V IEC/1000 V UL的导线。

优势

  • 采用直插式连接技术,接线更轻松
  • 可选卡入式端子,轻松调节电压
  • 插拔式或边插式桥接件,轻松实现电位分配
  • 可选择连接标识和测试
  • 支持DIN导轨安装或直接安装,安装更灵活
  • 预制端子基座,节约安装和物流成本
  • 统一的CLIPLINE complete系统附件,降低物流成本

Power-Turn连接技术

Power-Turn连接技术  

Power-Turn连接技术

采用专利的Power Turn弹簧连接技术,使用标准螺丝刀操作助拔按钮,可轻松连接大线径导线。
三个由弹簧钢制成的高品质压力弹簧配合棱柱形端子基座可确保导线连接长期稳定。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

PTPOWER大电流接线端子

用于连接大导线