HCS手持式壳体

用于移动式终端设备的HCS手持式壳体

保护便携式设备

可靠保护手持式电子设备。

返回至 现场壳体

类别

搜索范围 HCS手持式壳体

显示该分类下的所有产品

HCS系列手持式壳体符合人体工学,适用于扫描仪、识别系统以及计量和检测技术的移动式操作面板。该系列现场壳体采用稳定的ABS塑料,适用于物料配送领域、车辆技术和过程技术。

优势

  • 定制型壳体也可轻松集成薄膜键盘
  • 标准型壳体提供多种设备接口
  • 轻松集成显示器
  • 壳体规格多样,采用渐变型或直线型设计,设备设计更灵活

模块化壳体设计

模块化壳体设计  

模块化壳体设计

HCS系列现场壳体采用模块化设计,型号多样,设备设计更灵活。

  • 尺寸多样,包括Micro、Mini、Mini-P、Medium和Maxi
  • 直线型和渐变型设计
  • 壳体带/不带用于控制元件的开口

 

应用广泛

应用广泛  

应用广泛

IP54防护等级的HCS系列壳体适用-20°C到+50°C的温度,可靠保护操作面板及其显示器或薄膜键盘。

  • 材料:具备抗冲击性能的ABS塑料
  • 颜色:浅灰(RAL 7035)

个性化设备设计

个性化设备设计  

个性化设备设计

量身定制的壳体开口和标识,轻松满足设备设计的特殊需求。

  • 量身定制的壳体开口
  • 支持激光打印、移印或网印等方式制作定制标识

可轻松集成的薄膜键盘

可轻松集成的薄膜键盘  

可轻松集成的薄膜键盘

菲尼克斯电气的定制薄膜键盘可轻松集成至HCS壳体。

  • 薄膜键盘采用导电银浆技术,集成轻松
  • 多种颜色和尺寸可选,支持定制化设备设计
  • 可根据客户需求定制键盘布局

坚固耐用的显示器

可轻松集成的显示器  

可轻松集成的显示器

电子模块壳体显示器屏幕尺寸为2.4至4.6英寸,是全面的多功能显示解决方案,可用于移动式和固定式电子模块壳体。

  • 高对比度的LCD显示器
  • 可轻松集成到电子模块壳体中
  • 适用于-20°C到70°C的温度范围
  • 如有需要,可提供触摸屏

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电子模块壳体